France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image K1D002UZ2

Tout afficher Harmony série K

Harmony série K - K1D002UZ2

Commutateurs à cames complets

Image K1D002UZ2
Tout afficher Harmony série K
Harmony série K - K1D002UZ2
Commutateurs à cames complets

Harmony - Inv. 2poles pos 0 man. ro uge

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    184,67 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony K
    fonction produit
    Commutateur à came complet
    nom de composant
    K1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    montage du produit
    Montage avant
    mode de fixation
    6 vis Ø 5,2 mm
    type de tête du contrôleur à came
    Avec plastron 55 x 100 mm
    type d'unité de commande
    Rouge poignée
    cadenassage de la commande rotative
    Avec
    présentation de l'étiquette
    Avec métallisé marquage, 1 - 0 - 2 noir marquage
    fonction du commutateur
    Commutateur
    rappel
    Sans
    position 0
    Avec position Off
    description des pôles
    2P
    positions angulaires
    Gauche : 0° - 300°
    Droite : 0° - 60°
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 529
    IP40 se conformer à NF C 20-010
    Complémentaires
    angle de commutation
    60 °
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    puissance assignée d'emploi en W
    1500 W AC-3 / 500 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V monophasé se conformer à IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    600 W AC-3 / 230 V monophasé se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    [Ie] courant assigné d'emploi en CA
    1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 60947-5-1
    1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 60947-3
    durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15
    1000000 cycle AC-21
    500000 cycle AC-23
    500000 cycle AC-3
    vitesse de commande
    2.5 cyc/mn AC-21
    2.5 cyc/mn AC-23
    2.5 cyc/mn AC-3
    8.333 cyc/mn AC-15
    courant de court-circuit
    10000 A
    protection contre les courts-circuits
    16 A par cartouche fusible, type gG
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV en mode isolation
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Avec
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier captives souple, 2 x 1,5 mm²
    Borniers à vis-étrier captives rigide, 1 x 2,5mm²
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    largeur hors tout CAO
    55 mm
    hauteur hors tout CAO
    100 mm
    profondeur hors tout CAO
    63 mm
    poids
    0,17 kg
    Environnement
    normes
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 pour circuit de puissance
    EN/IEC 60947-5-1 pour télécommande
    certifications du produit
    CSA 240 V 1 hp monophasé
    CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pôle(s)
    UL 240 V 1 hp 3 phases
    UL 240 V 0.33 hp monophasé 2 -pôle(s)
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à IEC 68-2-27
    tenue aux vibrations
    5 gn, 10…150 Hz se conformer à IEC 68-2-6
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/01/15
    Taille 181.6 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 29/10/18
    Taille 30.7 KB
    Date 29/10/18
    Taille 1.4 MB
    Date 26/10/18
    Taille 446.6 KB
    Date 26/10/18
    Taille 310 B
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/18
    Taille 408.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.