France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys GV2ME - démarreur combiné - 1..1,6A - 110Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    113,72 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom de l'appareil
    GV2ME
    fonction produit
    Démarreur moteur
    type de démarreur moteur
    Non réversible
    nombre de pôles
    3P
    catégorie d'emploi
    AC-3
    puissance moteur kW
    0,37 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0.37 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    0,37 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    0,55 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    0.55 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    0,55 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    0,75 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    Tension de contrôle Uc
    110 V CA 50/60 Hz
    courant de déclenchement magnétique
    22,5 A
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    1 3-contacteur unipolaire
    1 bloc d'assemblage GV2AF01
    1 disjoncteur moteur type GV2ME
    type de coordination
    Type 1
    plage de réglage de la protection thermique
    1 à 1,6 A
    pouvoir de coupure
    Iq = 50 kAà 400/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-4-1
    Iq = 50 kAà 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-4-1
    Iq = 50 kAà 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-4-1
    poids
    0,46 kg
    hauteur
    152 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    87 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    GV2 M..K1.. D.O.L. starters, non-reversing (Version 1)
    GV2 ME..K1.. D.O.L. starters, non-reversing (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pre-cabled motor starter (Version 1.0)
    Date 24/09/18
    Taille 1.8 MB
    Date 24/09/18
    Taille 595.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Version 2.0)
    Date 06/08/18
    Taille 150.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.