France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image EER39000

Tout afficher Wiser Smart

Wiser Smart - EER39000

Wiser Energy

Image EER39000
Tout afficher Wiser Smart
Wiser Smart - EER39000
Wiser Energy

Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    268,92 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Wiser
    nom du produit
    Wiser Link
    fonction produit
    Compteur d'énergie
    nom abrégé de l'appareil
    EM5
    type de mesure
    Consommation d'énergie (total)
    Consommation d'énergie (par usage)
    Puissance (total)
    Puissance (par usage)
    [Us] tension d'alimentation
    230 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    consommation maximum
    9 VA
    classe de précision
    Classe 2 selon IEC 61557-12
    type d'entrée
    Transformateur de courant 0…50 mA
    Entrée digitale pour Utilité
    type de sortie
    2 fils pour contrôle afficheur
    nombre et section des câbles
    6x 2,5 mm²
    8x 1,5 mm²
    2x 6 mm²
    1x 10 mm²
    1x 16 mm²
    1x 25 mm²
    4x 4 mm²
    Complémentaires
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    service communication
    Total cumulé de l'énergie active
    Énergie active par usage
    Puissance active par usage
    Puissance active totale
    Alarme
    Signal TIC (compteur Utilité)
    signalisation locale
    Communication TIC : vert LED
    Communication vers l'afficheur mural : orange LED
    vitesse de transmission
    Afficheur Wiser : 0…24 V à 9600 bit/s
    Signal compteur : 0…15 V CA 50 kHz à 1200…9600 bit/s
    type d'afficheur
    LCD
    couleur d'affichage
    Blanc et noir
    résolution de l'afficheur
    128 x 64 pixels
    taille de l'affichage
    36 x 18 mm
    informations affichées
    Énergie totale
    Énergie par usage
    Puissance instantanée par usage
    Puissance instantanée totale
    catégorie de surtension
    III
    catégorie de mesure
    Catégorie III selon CEI 61010-2-30
    mode de raccordement
    Haut : bornes à vis 0,2…2,5 mm² - 0.4 N.m
    Bas : bornes à vis pour 5 entrées pour les tores
    Côté : connecteur extension de bus (40 broches)
    équipement fournis
    5 transformateurs de courant - 0,1…80 A (gamme de courant du transformateur)
    hauteur
    84 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    67 mm
    poids
    0,31 kg
    compatibilité de gamme
    Module d’extension
    Module afficheur afficheur mural Wiser
    Transformateur de courant détecteur Wiser EM5
    composition du kit
    Compteur d'énergie EER39100 :
    Transformateur de courant EER39200 :
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 (dans boîtier modulaire) selon IEC 60529
    IP20 selon IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 selon IEC 62262
    degré de pollution
    2
    humidité relative
    95 % à 50 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    labels qualité
    CE
    matière
    PC
    tenue au feu
    650 °C pendant 30 s
    couleur
    Blanc RAL 9003
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser link conforme à la RT2012 (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 3.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Notice de montage compteur d''énergie EER39000 (Version 03)
    Wiser EM5 kit - EER39000 Wiser EM5 Compteur d'énergie (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Link EM5 (Version 1.0)
    Date 10/10/17
    Taille 551.5 KB
    Date 10/10/17
    Taille 553.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser EM5 kit: EER39000 - EoLi (Version 1.0)
    Date 24/02/16
    Taille 204.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.