Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image EER31140

    Gamme: Wiser Energy

    Auxiliaire

    EER31140

    Image EER31140
    Gamme: Wiser Energy

    Auxiliaire

    EER31140

    Wiser Energy - émetteur impulsions - compteur gaz/fioul, débitmètre, calorimètre

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      82,87 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Wiser
      fonction produit
      Emetteur à impulsions
      nom abrégé de l'appareil
      MPE
      Complémentaires
      type de mesure
      Consommation de Gaz
      Consommation d'énergie thermique
      Consommation d'eau
      alimentation
      Batterie interne
      [Us] tension d'alimentation
      3.6 V DC
      type de pile
      Lithium 3.6 AH
      durée de vie de la pile
      Jusqu'à 10 an
      types d'entrée
      Connecteur ouvert
      Interrupteur REED
      Contact sec
      tension d'entrée
      2,7 V
      durée de l'impulsion
      Durée de l'impulsion > 66 ms
      Délais entre deux impulsions > 33 ms
      support de transmission
      Avec MPR : radiofréquence (868 MHz)
      portée de fonctionnement
      200 m sans obstacle
      condition d'essais
      Une fois par jour
      mode d'installation
      Par vis
      support de montage
      Mural
      position de montage
      Vertical
      service communication
      Index impulsionnel
      Durée de vie de la batterie
      mode de raccordement
      Câble précâblé sur bas : 3x 0,5 mm² impulsion: Jaune et noire fils
      longueur de câble
      1 m
      matière
      ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
      hauteur
      97,5 mm
      largeur
      47,5 mm
      profondeur
      36,5 mm
      poids
      0,143 kg
      compatibilité de gamme
      Compteur d'énergie EM5
      Récepteur à impulsions MPR
      compatibilité produit
      Wiser MPR
      Gazpar compteur, calorie, compteur d'eau avec sortie d'impulsion
      Environnement
      degré de protection IP
      IP68 selon IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK06 selon CEI 60068-2-75
      humidité relative
      95 %à 40 °C
      altitude de fonctionnement
      0…2000 m
      température de fonctionnement
      -20…60 °C
      température ambiante pour le stockage
      -40…70 °C
      normes
      EN 60079-0 (ed. 6, 2012)
      EN 60079-11 (ed. 6, 2012)
      ETSI EN 300 220-2 (v2.3.1, 2010)
      marquage
      II 2G Ex ia IIA T3
      certifications du produit
      ATEX
      labels qualité
      CE
      tenue au feu
      650 °C pendant 30 s
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 28/02/18
      Taille 627.1 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.