France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image DL6BM

Tout afficher Harmony XVM

Harmony XVM - DL6BM

Accessoires

Image DL6BM
Tout afficher Harmony XVM
Harmony XVM - DL6BM
Accessoires

Harmony - Lampe tube à décharge 230 v

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    172,64 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVM Optimum
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'éclairage
    type d'accessoire / élément séparé
    Tube de décharge flash
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Tube de décharge flash
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise et colonne de signalisation
    culot de lampe
    BA 15d
    type de signalisation
    Flash
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    énergie du flash
    0.8 J
    fréquence de clignotement
    0,8 Hz
    poids
    0,022 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits