France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image DL2EKG8
Ce produit n’est plus fabriqué

Image DL2EKG8
Ce produit n’est plus fabriqué

LAMPE CLIGNOTANTE À DEL 120 V ORANGE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVM Optimum
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'éclairage
    type d'accessoire / élément séparé
    Lampe à LED
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Ampoule de LED
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise et colonne de signalisation
    culot de lampe
    BA 15d
    type de signalisation
    Flash
    couleur de signal
    Orange
    [Us] tension d'alimentation
    120 V AC
    luminance
    900 cd/m²
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    fréquence de clignotement
    1 Hz
    poids
    0,009 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.