France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image DL2EDM4
Ce produit n’est plus fabriqué

Tout afficher Harmony XVM

Harmony XVM - DL2EDM4

Accessoires

Image DL2EDM4
Ce produit n’est plus fabriqué
Tout afficher Harmony XVM
Harmony XVM - DL2EDM4
Accessoires

LAMPE À DEL 230 V ROUGE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n’est plus fabriqué 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVM Optimum
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'éclairage
    type d'accessoire / élément séparé
    Lampe à LED
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Ampoule de LED
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise et colonne de signalisation
    culot de lampe
    BA 15d
    type de signalisation
    Fixe
    couleur de signal
    Rouge
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA
    luminance
    900 cd/m²
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    poids
    0,009 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits