France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 120V 10W

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,67 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVD
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Ampoule à incandescence
    type d'accessoire / élément séparé
    Lampe à incandescence
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires éclairage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise et colonne de signalisation
    [Us] tension d'alimentation
    120 V
    type de signalisation
    Fixe
    puissance dissipée maximale en W
    10 W
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    culot de lampe
    BA 15d
    poids
    0,09 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.