France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony - lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 12V 7W

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVB
    Harmony XVD
    Harmony XVP
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Ampoule à incandescence
    type d'accessoire / élément séparé
    Lampe à incandescence
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires éclairage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise et colonne de signalisation
    [Us] tension d'alimentation
    12 V
    type de signalisation
    Fixe
    puissance dissipée maximale en W
    7 W
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    culot de lampe
    BA 15d
    poids
    0,09 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB Beacons and indicator banks (Version 1.0)
    Date 09/03/19
    Taille 1.4 MB
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Date 09/03/19
    Taille 1.7 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits