France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys DF, LS1/GK1 - Barrette taille 1

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    21,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Sectionneur fusible TeSys
    nom de l'appareil
    DK1C
    fonction produit
    Barre de liaison
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    conformité
    DK1 315 A
    quantité par lot
    Lot de 3
    Complémentaires
    type de fusible
    DIN
    taille du fusible
    1
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    315 Aà 1000 V AC
    poids
    0,175 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.