France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PORTE-FUS 3P-N 25A POUR FUSIBLE 8,5 X 31,5 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    36,20 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    fonction produit
    Porte-fusibles
    nom de l'appareil
    DF8
    composition de l'appareil
    Tubular link locked in Neutral pole
    conformité
    DF2BA fuse cartridge
    DF2BN fuse cartridge
    nombre de pôles
    3P + N
    taille du fusible
    8.3 x 32 mm
    type de fusible
    AM
    GG
    type de commande
    Toggle padlockable
    signalisation locale
    Indication de fusible sauté
    catégorie d'emploi
    AC-20B conforming to IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    25 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    catégorie de surtension
    III
    résistance de court-circuit
    20 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaires
    normes
    EN/IEC 60269-2
    EN/IEC 60947-3
    certifications du produit
    EAC
    IEC
    DNV-GL
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier : 1 câble 1…16 mm² - rigidité du câble: souple - avec ou sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier : 2 câble 1…6 mm² - rigidité du câble: souple - avec ou sans extrémité de câble
    Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm² - cable stiffness: rigid
    Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm² - cable stiffness: rigid
    couple de serrage
    2 N.m - with screwdriver PZ2
    2 N.m - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
    hauteur
    79,5 mm
    largeur
    70 mm
    profondeur
    61 mm
    poids
    0,171 kg
    quantité par lot
    Lot de 3
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40...70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans facteur de déclassement
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    tenue au feu
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF8
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys DF fuse-disconnector 3P N 25A -fuse size 8.5 x 31.5 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    TeSys DF fuse-disconnector 3P N 25A -fuse size 8.5 x 31.5 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.