France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image DF4LA1101

Tout afficher TeSys GS

TeSys GS - DF4LA1101

legacy product

Image DF4LA1101
Tout afficher TeSys GS
TeSys GS - DF4LA1101
legacy product

TeSys DF - cartouche fusible DIN 4 à couteaux - aM 1000A - sans voyant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    299,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    DF
    fonction produit
    Fusibles
    nom de l'appareil
    Fusible à couteaux
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    taille du fusible
    NH4
    type de fusible
    DIN
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    1000 A
    classe de fusible
    AM
    signalisation locale
    Percuteur
    quantité par lot
    Lot de 1
    poids
    1,9 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Date 06/05/16
    Taille 157.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.