France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys DF - cartouche fusible DIN 2 à couteaux - aM 400A - sans voyant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    71,48 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    DF
    fonction produit
    Fusibles
    nom de l'appareil
    Fusible à couteaux
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    taille du fusible
    NH2
    type de fusible
    DIN
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    400 A
    classe de fusible
    AM
    signalisation locale
    Percuteur
    quantité par lot
    Lot de 3
    poids
    0,56 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.