Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CV1BF1F0ZM511
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher TeSys B

TeSys B - CV1BF1F0ZM511

Contacteurs installés sur barre

Image CV1BF1F0ZM511
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher TeSys B
TeSys B - CV1BF1F0ZM511
Contacteurs installés sur barre

contacteur CONT.1P 80A 220V-50HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys B
    fonction produit
    Contacteur
    nom abrégé de l'appareil
    CV1BF
    application du contacteur
    Moteur
    Cont résistants, allum, chauff
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    description des pôles
    1P
    composition des pôles
    1 "F"
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A AC for power circuit
    codification du calibre du contacteur
    BF
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    tension circuit de commande
    220 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.