Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CSU4511050
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Performa

Performa - CSU4511050

Chemins de câbles

Image CSU4511050
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Performa
Performa - CSU4511050
Chemins de câbles

CHEMIN DE CABLES FIL 35X5 0 EZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Performa
    fonction produit
    Chemins de câbles en fils
    quantité par lot
    24 m
    Complémentaires
    forme
    Forme de U
    matière
    Acier, électro-zinc
    catégorie de corrosivité atmosphérique
    C1
    diamètre longitudinal du fil
    3,9 mm
    diamètre transversal du fil
    3,9 mm
    section de câble
    1238 mm²
    normes
    EN 50102
    CEI 61537
    CEI 60068-2-75
    EN 12329
    DIN 4102-12
    EN/ISO 9227
    longueur
    3 m
    hauteur
    40 mm
    largeur
    50 mm
    compatibilité avec la hauteur
    35 mm
    compatibilité avec la largeur
    50 mm
    compatibilité avec le traitement de surface
    Électro-zinc
    Environnement
    température de fonctionnement
    -40...120 °C
    tenue aux choc IK
    IK10
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    REACh Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/10/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.