France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CR1F6304U7
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V

TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F6304U7

Contacteurs à verrouillage magnétique

Image CR1F6304U7
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F6304U7
Contacteurs à verrouillage magnétique

contacteur bistable CR1F 4P AC1 440V 1000 A bobine 240 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    nom abrégé de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    4P
    composition des contacts pôles
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1000 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    630 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    560 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    450 kWà 690 V AC 50/60 Hz
    400 kWà 500...660 V AC 50/60 Hz
    200 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    335 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    375 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    400 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    450 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    800 hp à 575...600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    600 hp à 460...480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    300 hp à 220...240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    250 hp à 200...208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    240 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    1000 A à 40 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    6740 A pour circuit de puissance
    pouvoir assigné de coupure
    3200 A à 1000 V
    4600 A à 660/690 V pour circuit de puissance
    5400 A à 500 V pour circuit de puissance
    6300 A à 220...440 V pour circuit de puissance
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4400 A <= 40 °C 30 s
    3400 A <= 40 °C 1 min
    2200 A <= 40 °C 3 min
    1600 A <= 40 °C 10 min
    5,05 kA <= 40 °C 1 s
    5,05 kA <= 40 °C 5 s
    5,05 kA <= 40 °C 10 s
    calibre du fusible à associer
    1000 A BS88 à <= 440 V pour circuit de puissance
    1000 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    630 A aM à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    0,12 mOhm à 50 Hz - Ith 1000 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à IEC 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    puissance dissipée par pôle
    120 W AC-1
    48 W AC-3
    support de montage
    Profilé cranté AM1-EC
    normes
    BS 5424
    IEC 60947-4
    JEM 1038
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifications du produit
    ASE
    BV
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    USSR
    Veritas
    mode de raccordement
    Barres 2 x (60 x 5 mm)
    couple de serrage
    58 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    40…80 ms accrochage
    durée de vie mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande
    120 cyc/h à <= 40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc accrochage
    0,85…1,1 Uc déverrouillage
    consommation moyenne
    11 VA AC 50...400 Hz déverrouillage
    11 VA DC déverrouillage
    2300 VA AC 50...400 Hz accrochage
    2300 VA DC accrochage
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    304 mm
    largeur
    389 mm
    profondeur
    255 mm
    poids
    21,5 kg
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 200.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.