France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CR1F500FZ7

Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V

TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F500FZ7

Contacteurs à verrouillage magnétique

Image CR1F500FZ7
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F500FZ7
Contacteurs à verrouillage magnétique

contacteur bistable CR1F 3P AC3 440V 500 A bobine 110 V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 812,46 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    nom abrégé de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    700 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    500 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    460 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    335 kWà 690 V AC 50/60 Hz
    335 kWà 500...660 V AC 50/60 Hz
    147 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    250 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    280 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    295 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    335 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    500 hp à 575...600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    400 hp à 460...480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    200 hp à 220...240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    150 hp à 200...208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    110 V DC basse consommation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    700 A à 40 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    5000 A
    pouvoir assigné de coupure
    5000 A à 220...440 V
    4500 A à 500 V
    2500 A à 1000 V
    3560 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4200 A <= 40 °C 10 s
    3200 A <= 40 °C 30 s
    2400 A <= 40 °C 1 min
    1500 A <= 40 °C 3 min
    1200 A <= 40 °C 10 min
    4200 A <= 40 °C 1 s
    4200 A <= 40 °C 5 s
    calibre du fusible à associer
    500 A aM à <= 440 V
    800 A gG à <= 440 V
    800 A BS88 à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,18 mOhm à 50 Hz - Ith 700 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à IEC 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    puissance dissipée par pôle
    45 W AC-3
    88 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 2 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 x (40 x 5 mm)
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    40…80 ms accrochage
    durée de vie mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande
    120 cyc/h à <= 40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc accrochage
    0,85…1,1 Uc déverrouillage
    consommation moyenne
    550 W DC accrochage
    60 W DC déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    238 mm
    largeur
    233 mm
    profondeur
    232 mm
    poids
    11,3 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for CR1F500FZ7: TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 500 A - AC-3 (Version 1.0)
    TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 500 A - AC-3 (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.