France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CR1F500EZ7
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V

TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F500EZ7

Contacteurs à verrouillage magnétique

Image CR1F500EZ7
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F500EZ7
Contacteurs à verrouillage magnétique

contacteur bistable CR1F 3P AC3 440V 500 A bobine 48 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    nom abrégé de l'appareil
    CR1F
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    700 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    500 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    460 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    type de circuit de commande
    CC basse consommation
    tension circuit de commande
    48 V CC
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    5000 A
    pouvoir assigné de coupure
    5000 A à 220...440 V
    4500 A à 500 V
    2500 A à 1000 V
    3560 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4200 A <= 40 °C 10 s
    3200 A <= 40 °C 30 s
    2400 A <= 40 °C 1 min
    1500 A <= 40 °C 3 min
    1200 A <= 40 °C 10 min
    4200 A <= 40 °C 1 s
    4200 A <= 40 °C 5 s
    calibre du fusible à associer
    500 A aM à <= 440 V
    800 A gG à <= 440 V
    800 A BS88 à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,18 mOhm à 50 Hz - Ith 700 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à IEC 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    puissance dissipée par pôle
    45 W AC-3
    88 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 2 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 x (40 x 5 mm)
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    40…80 ms accrochage
    durée de vie mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande
    120 cyc/h à <= 40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc accrochage
    0,85…1,1 Uc déverrouillage
    consommation moyenne
    550 W DC accrochage
    60 W DC déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    238 mm
    largeur
    233 mm
    profondeur
    232 mm
    poids
    11,3 kg
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for CR1F500EZ7: TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 500 A - AC-3 (Version 1.0)
    TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 500 A - AC-3 (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 200.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.