France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CR1F400N7

Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V

TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F400N7

Contacteurs à verrouillage magnétique

Image CR1F400N7
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F400N7
Contacteurs à verrouillage magnétique

TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 415V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 889,40 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    nom abrégé de l'appareil
    CR1F
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    500 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    400 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    370 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    type de circuit de commande
    CA 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    415 V CA 50/60 Hz
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    4500 A
    pouvoir assigné de coupure
    4000 A à 220...440 V
    3500 A à 500 V
    1200 A à 1000 V
    3000 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    3600 A <= 40 °C 10 s
    2400 A <= 40 °C 30 s
    1700 A <= 40 °C 1 min
    1200 A <= 40 °C 3 min
    1000 A <= 40 °C 10 min
    3600 A <= 40 °C 1 s
    3600 A <= 40 °C 5 s
    calibre du fusible à associer
    400 A aM à <= 440 V
    500 A gG à <= 440 V
    500 A BS88 à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,28 mOhm à 50 Hz - Ith 500 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à IEC 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    puissance dissipée par pôle
    45 W AC-3
    70 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm²
    Barres 2 x (30 x 5 mm)
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    40…75 ms accrochage
    durée de vie mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande
    <= 120 cyc/h at <= 40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc accrochage
    0,85…1,1 Uc déverrouillage
    consommation moyenne
    1450 VA CA 50/60 Hz accrochage
    12 VA CA 50/60 Hz déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    206 mm
    largeur
    213 mm
    profondeur
    219 mm
    poids
    9,1 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for CR1F400N7: TeSys F magnetic latching contactor - 3P(3 NO) 400 A (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 200.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.