France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CR1F4004U7
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V

TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F4004U7

Contacteurs à verrouillage magnétique

Image CR1F4004U7
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F4004U7
Contacteurs à verrouillage magnétique

contacteur bistable CR1F 4P AC1 440V 500 A bobine 240 V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    nom abrégé de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    4P
    composition des contacts pôles
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    500 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    400 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    370 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    257 kWà 500...660 V AC 50/60 Hz
    110 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    185 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    200 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    220 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    250 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    280 kW à 690 V CA 50/60 Hz
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    300 hp à 575...600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    250 hp à 460...480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    125 hp à 220...240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    100 hp à 200...208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    240 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    500 A à 40 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    4500 A pour circuit de puissance
    pouvoir assigné de coupure
    1200 A à 1000 V pour circuit de puissance
    3000 A à 660/690 V pour circuit de puissance
    3500 A à 500 V pour circuit de puissance
    4000 A à 220...440 V pour circuit de puissance
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    3600 A <= 40 °C 10 s
    2400 A <= 40 °C 30 s
    1700 A <= 40 °C 1 min
    1200 A <= 40 °C 3 min
    1000 A <= 40 °C 10 min
    3600 A <= 40 °C 1 s
    3600 A <= 40 °C 5 s
    calibre du fusible à associer
    500 A BS88 à <= 440 V pour circuit de puissance
    400 A aM à <= 440 V pour circuit de puissance
    500 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    0,28 mOhm à 50 Hz - Ith 500 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à IEC 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    puissance dissipée par pôle
    45 W AC-3
    70 W AC-1
    support de montage
    Profilé cranté AM1-EC
    normes
    BS 5424
    IEC 60947-4
    JEM 1038
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifications du produit
    ASE
    BV
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    USSR
    Veritas
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm²
    Barres 2 x (30 x 5 mm)
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    40…75 ms accrochage
    durée de vie mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande
    120 cyc/h à <= 40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc accrochage
    0,85…1,1 Uc déverrouillage
    consommation moyenne
    1600 VA CA 50...400 Hz accrochage
    1600 VA CC accrochage
    16 VA CA 50...400 Hz déverrouillage
    16 VA CC déverrouillage
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    206 mm
    largeur
    261 mm
    profondeur
    219 mm
    poids
    10,2 kg
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 200.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 202.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.