France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CR1F265M7

Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V

TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F265M7

Contacteurs à verrouillage magnétique

Image CR1F265M7
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
TeSys F, FG, CR1F et V - CR1F265M7
Contacteurs à verrouillage magnétique

TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 265A - bobine 220..230V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 445,91 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur de verrouillage magnétique
    nom abrégé de l'appareil
    CR1F
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    description des pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 25 à 200 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    350 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    265 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    245 A (<= 40 °C) à <= 440 V CA AC-4
    puissance moteur kW
    132 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    type de circuit de commande
    CA 50...400 Hz
    CC standard
    tension circuit de commande
    220...230 V AC 50...400 Hz
    220...230 V CC
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    2940 A
    pouvoir assigné de coupure
    2450 A à 220...440 V
    2200 A à 500 V
    800 A à 1000 V
    1700 A à 660/690 V
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2200 A <= 40 °C 10 s
    1230 A <= 40 °C 30 s
    950 A <= 40 °C 1 min
    620 A <= 40 °C 3 min
    480 A <= 40 °C 10 min
    2200 A <= 40 °C 1 s
    2200 A <= 40 °C 5 s
    calibre du fusible à associer
    315 A aM à <= 440 V
    400 A gG à <= 440 V
    400 A BS88 à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,32 mOhm à 50 Hz - Ith 350 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    1000 V se conformer à IEC 60158-1
    1000 V se conformer à IEC 60947-4
    1000 V se conformer à BS 775
    puissance dissipée par pôle
    22 W AC-3
    39 W AC-1
    mode de raccordement
    Bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
    Connecteur 1 câble(s) 240 mm²
    Barres 2 x (32 x 4 mm)
    Circuit de puissance : raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    35 N.m
    temps de fonctionnement
    50…100 ms déverrouillage
    40…75 ms accrochage
    durée de vie mécanique
    1 Mcycles
    vitesse de commande
    120 cyc/h à <= 40 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc accrochage
    0,85…1,1 Uc déverrouillage
    consommation moyenne
    1800 VA AC 50...400 Hz accrochage
    1800 VA DC accrochage
    12 VA AC 50...400 Hz déverrouillage
    12 VA DC déverrouillage
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    203 mm
    largeur
    201,5 mm
    profondeur
    213 mm
    poids
    7,4 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for CR1F265M7: TeSys F magnetic latching contactor - 3P (3NO) - 265 A - AC-3 (Version 1.0)
    TeSys F magnetic latching contactor - 3P (3NO) - 265 A - AC-3 (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.