France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CCT57373
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher TA4

TA4 - CCT57373

Pupitre de commande incendie

Image CCT57373
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher TA4
TA4 - CCT57373
Pupitre de commande incendie

Pyros alarme type 4 diffusion sonore et visuel, 230Vac, 2 boucles

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    TA4
    fonction produit
    Panneau de protection contre l'incendie
    nom abrégé de l'appareil
    TA4-2b DM Me
    alimentation
    Alimentation principale : secteur
    Circuit secondaire : pile
    type de pile
    2 Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 9 V >= 0.12 Ah
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Saillie
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC (+10 % -15 %) 50 Hz
    type de protection
    Protection par fusible électronique
    autonomie
    72 h (stand by)
    6 mois (à l'état off)
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    composition du kit
    Kit de montage
    Boîtier
    Carte électronique
    Diffuseur acoustique
    Transducteur piézoélectrique
    Traction manuelle de la membrane déformable
    Manuel de l'utilisateur
    Fusible
    2 pile
    type de signalisation
    Flash rouge
    Buzzer, 90 dB à 2 m pendant 5 min (classe B)
    mode de raccordement
    Bornes à vis <= 2.5 mm²
    type de commande
    Contrôle à distance
    Manuel
    remise à zéro
    Déverrouillage par clé
    type de sortie
    Signal sonore externe : 10 max, câble 1 paire CR1 500 m
    Déclenchement manuel externe : 30 max, câble 1 paire SYT1 500 m
    Télécommande : câble 1 paire SYT1 500 m
    hauteur
    185 mm
    largeur
    300 mm
    profondeur
    85 mm
    poids
    1100 g
    Environnement
    labels qualité
    NF
    degré d'étanchéité IP
    IP30
    tenue aux choc IK
    IK03
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/01/15
    Taille 1.4 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.