France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image CCT15223

Tout afficher IC

IC - CCT15223

IC

Image CCT15223
Tout afficher IC
IC - CCT15223
IC

Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire astronomique programmable - 1 canal

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    313,25 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 IC
    fonction produit
    Interrupteur crépusculaire programmable astronomique
    nom abrégé de l'appareil
    IC Astro
    nombre de canaux
    1
    type de batterie
    Lithium
    type de réglage
    Programmation hebdomadaire
    fonctions disponibles
    Changement de l'heure automatique
    Couplage avec fonctions minuterie
    Commande par calcul des heures de lever/coucher de soleil
    langue utilisateur
    Bulgare
    Croate
    Anglais
    Français
    Grec
    Hongrois
    Polonais
    Portugais
    Roumain
    Serbe
    Slovaque
    Slovène
    Espagnol
    Tchèque
    accessoires associés
    Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
    Complémentaires
    fonction de l’appareil
    Bâtiment
    précision de mesure
    +/- 1 s/jour
    type de commande
    Par calcul des heures de lever et de coucher du soleil
    type de charge
    Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, ( 10 x 100 W )
    Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, ( 10 x 36 W )
    Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, ( 10 x 100 W )
    Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, ( 2 x 100 W )
    Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, ( 20 x 58 W )
    Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, ( 20 x 58 W )
    Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, ( 26 x 36 W )
    Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, ( 26 x 36 W )
    Tube fluorescent, ballast : électronique, ( 6 x 58 W )
    Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, ( 6 x 58 W )
    Lampe fluocompacte, ballast : électronique, ( 7 x 11 W )
    Lampe fluocompacte, ballast : électronique, ( 7 x 15 W )
    Lampe fluocompacte, ballast : électronique, ( 7 x 20 W )
    Lampe fluocompacte, ballast : électronique, ( 9 x 7 W )
    Tube fluorescent, ballast : électronique, ( 9 x 36 W )
    Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, ( 26 x 36 W )
    Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, ( 20 x 58 W )
    Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, ( 10 x 100 W )
    Lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle, ( 250 VA )
    Ampoule halogène 230 V CA, ( 2300 W )
    Ampoule incandescence 230 V CA, ( 2300 W )
    3 tube fluorescent double, ballast : électronique, ( 2 x 58 W )
    5 tube fluorescent double, ballast : électronique, ( 2 x 36 W )
    puissance consommée
    3 VA
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V AC pf = 0.6
    16 A - 250 V AC pf = 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V ( +10 % -15 % ) AC 50/60 Hz
    type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    nombre maximal de commutations
    84
    durée minimale de l'intervalle
    1 mn
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    5
    mode de raccordement
    X 2 bornes sans vis : <= 2,5 mm²
    hauteur
    85 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    65 mm
    poids
    132 g
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…45 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20 B
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/11/18
    Taille 218 B
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/01/15
    Taille 3.4 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/01/15
    Taille 465.7 KB
    Date 19/01/15
    Taille 482.4 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/17
    Taille 657.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/10/12
    Taille 54.3 KB
    REACh Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.