Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BSH1401M12F2A
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Lexium 15 et BSH

Servo moteurs

BSH1401M12F2A

Image BSH1401M12F2A
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Lexium 15 et BSH

Servo moteurs

BSH1401M12F2A

MOTEUR BSH IEC 140MM 11,4 NM CLAVETTE IP40 SINCOS MULTITOUR AC FREIN C.ANGULAIRE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    4000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    11.1 N.m pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    11.1 N.m pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    26 N.m pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    26 N.m pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    1500 W pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    1500 W pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    couple nominal
    10.1 N.m pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    10.4 N.m pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    vitesse nominale
    1500 tr/mn pour LXM15MD28N4à 400 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM15MD28N4à 480 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM15MD28N4 à 400 V triphasé
    LXM15MD28N4 à 480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP50 (standard)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 15
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    4 A
    puissance continue maximum
    4,1 W
    courant maximal Irms
    10,8 A pour LXM15MD28N4
    courant permanent maximum
    10,8 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    24 mm
    longueur de l'axe
    50 mm
    largeur clavette
    40 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    couple statique
    23 N.m (frein de parking)
    taille bride moteur
    140 mm
    constante de couple
    2,78 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    194 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    8,56 kg,cm²
    résistance du stator
    5,3 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    60,85 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    11.59 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    1530 N à 3000 Tr/mn
    1760 N à 2000 Tr/mn
    2210 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    24 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    255,5 mm
    diamètre du centrage
    130 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    11 mm
    diamètre des trous de fixation
    165 mm
    poids
    13 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/08/17
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.