Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BSH1003P05F2A

Gamme: Lexium 15 et BSH

Servo moteurs

BSH1003P05F2A

Image BSH1003P05F2A
Gamme: Lexium 15 et BSH

Servo moteurs

BSH1003P05F2A

MOTEUR BSH IEC 100MM 7,8 NM LISSE IP40 R

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1112,21 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    34
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    degré de protection IP
    IP50 (standard)
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    6,6 A
    puissance continue maximum
    3,14 W
    courant permanent maximum
    28,3 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    largeur clavette
    30 mm
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    3
    nombre de pôles de moteur
    8
    résistance du stator
    1,43 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    8,8 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    6,15 ms à 20 °C
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/08/17
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.