Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BSH1003M11F1A
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Lexium 05 et BSH

Servo moteurs

BSH1003M11F1A

Image BSH1003M11F1A
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Lexium 05 et BSH

Servo moteurs

BSH1003M11F1A

MOTEUR BSH IEC 100MM 7,8 NM CLAVETTE IP40 SINCOS MONO TR. FREIN C. DROIT

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    7.76 N.m pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    7.76 N.m pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    7.76 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    7.76 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05AD22N4à 380…480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05BD22N4à 380…480 V triphasé
    7.8 N.m pour LXM05CD22N4à 380…480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    15.19 N.m pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    22.95 N.m pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    22.95 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    22.95 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM05AD22N4à 380…480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM05BD22N4à 380…480 V triphasé
    23.17 N.m pour LXM05CD22N4à 380…480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    1400 W pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    750 W pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    1300 W pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    1100 W pour LXM05AD22N4à 380…480 V triphasé
    1100 W pour LXM05BD22N4à 380…480 V triphasé
    1100 W pour LXM05CD22N4à 380…480 V triphasé
    1400 W pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    couple nominal
    6.36 N.m pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    6.5 N.m pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    6.5 N.m pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05AD22N4à 380…480 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05BD22N4à 380…480 V triphasé
    6.73 N.m pour LXM05CD22N4à 380…480 V triphasé
    7 N.m pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    vitesse nominale
    1000 tr/mn pour LXM15LD17N4à 230 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05AD22N4à 380…480 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05BD22N4à 380…480 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM05CD22N4à 380…480 V triphasé
    2000 tr/min pour LXM15LD10N4à 400 V triphasé
    2000 tr/min pour LXM15LD17N4à 400 V triphasé
    2000 tr/mn pour LXM15LD17N4à 480 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 230 V triphasé
    LXM05AD22N4 à 380...480 V triphasé
    LXM05BD22N4 à 380...480 V triphasé
    LXM05CD22N4 à 380...480 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 400 V triphasé
    LXM15LD17N4 à 480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP50 (standard)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    3,4 A
    puissance continue maximum
    3,14 W
    courant maximal Irms
    14,7 A pour LXM05AD22N4
    14,7 A pour LXM05BD22N4
    14,7 A pour LXM05CD22N4
    15,6 A pour LXM15LD10N4
    15,6 A pour LXM15LD17N4
    courant permanent maximum
    14,7 A
    fréquence de commutation
    4 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    largeur clavette
    30 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    couple statique
    9 N.m (frein de parking)
    taille bride moteur
    100 mm
    constante de couple
    2.22 N.m/Aà 120 °C
    constante de fem
    1.44 V/krpmà 120 °C
    148 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    8
    inertie du rotor
    3,838 kg,cm²
    résistance du stator
    5,3 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    32,5 mH à 20 °C
    33,7 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    6.13 msà 20 °C
    6.36 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    1050 N à 1000 Tr/mn
    660 N à 4000 Tr/mn
    730 N à 3000 Tr/mn
    830 N à 2000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    18 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    271,5 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    8 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.