Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BSH1001T21F2A

Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BSH1001T21F2A

Image BSH1001T21F2A
Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BSH1001T21F2A

Lexium BSH - servo-moteur - 3,39N.m - lisse IP65 - 100mm - monotour - frein

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1013,86 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    13
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    6000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    2.7 N.m pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    3.3 N.m pour LXM32.D30M2 10 Aà 115 V monophasé
    3.4 N.m pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3.4 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    3.4 N.m pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3.4 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    3.4 N.m pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3.4 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    3.39 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    3.4 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    3.4 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    3.4 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    7.5 N.m pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    6.3 N.m pour LXM32.D30M2 10 Aà 115 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    8.5 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    8.5 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    8.5 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    8.5 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    900 W pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    700 W pour LXM32.D30M2 10 Aà 115 V monophasé
    500 W pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    500 W pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    500 W pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    900 W pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    900 W pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    900 W pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    1150 W pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    900 W pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    900 W pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    900 W pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    couple nominal
    2.2 N.m pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    2.75 N.m pour LXM32.D30M2 10 Aà 115 V monophasé
    2.9 N.m pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    2.9 N.m pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    2.9 N.m pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    3.16 N.m pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3.16 N.m pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3.16 N.m pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    2.75 N.m pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    2.9 N.m pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2.9 N.m pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    2.9 N.m pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    vitesse nominale
    4000 tr/min pour LXM32.D18M2 6 Aà 230 V monophasé
    2500 tr/mn pour LXM32.D30M2 10 Aà 115 V monophasé
    1500 tr/mn pour LXM05AD28F1à 110 à 120 V monophasé
    1500 tr/mn pour LXM05BD28F1à 110 à 120 V monophasé
    1500 tr/mn pour LXM05CD28F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD28M2à 200…240 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD28M2à 200…240 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD28M2à 200…240 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD42M3Xà 200…240 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05BD42M3Xà 200…240 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM05CD42M3Xà 200…240 V triphasé
    4000 tr/mn pour LXM15LD28M3à 230 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM05AD28F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD28F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD28F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé
    LXM32.D30M2 à 115 V monophasé
    LXM32.D18M2 à 230 V monophasé
    LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD28M3 à 230 V triphasé
    type d'arbre
    Lisse
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    7,3 A
    puissance continue maximum
    1,6 W
    courant maximal Irms
    23 A pour LXM15LD28M3
    25,1 A pour LXM05AD28F1
    25,1 A pour LXM05AD28M2
    25,1 A pour LXM05AD42M3X
    25,1 A pour LXM05BD28F1
    25,1 A pour LXM05BD28M2
    25,1 A pour LXM05BD42M3X
    25,1 A pour LXM05CD28F1
    25,1 A pour LXM05CD28M2
    25,1 A pour LXM05CD42M3X
    15 A pour LXM32.D30M2à 115 V
    18 A pour LXM32.D18M2à 230 V
    courant permanent maximum
    25,1 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    19 mm
    longueur de l'axe
    40 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    couple statique
    9 N.m (frein de parking)
    taille bride moteur
    100 mm
    nombre de taille moteur
    1
    constante de couple
    0.45 N.m/Aà 120 °C
    constante de fem
    29 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    8
    inertie du rotor
    2,018 kg,cm²
    résistance du stator
    0,87 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    4 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    4.6 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    530 N à 5000 Tr/mn
    570 N à 4000 Tr/mn
    630 N à 3000 Tr/mn
    720 N à 2000 Tr/mn
    900 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    18 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    199,5 mm
    diamètre du centrage
    95 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    9 mm
    diamètre des trous de fixation
    115 mm
    poids
    4,8 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/08/17
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits