France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Lexium BSH - servo-moteur - 0,77N.m - clavette IP65 - 55mm - multitour

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    838,21 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    9
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom de l'appareil
    BSH
    vitesse mécanique maximum
    9000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    0.8 N.m pour LXM32.U90M2 3 Aà 115 V monophasé
    0.8 N.m pour LXM32.U90M2 3 Aà 230 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD10M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05BD10M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05CD10M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM15LD13M3à 230 V monophasé
    0.77 N.m pour LXM05CU70M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD10F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD17F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05BD10F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05BD17F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05CD10F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05CD17F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD10M3Xà 200…240 V triphasé
    0.9 N.m pour LXM05BD10M3Xà 200…240 V triphasé
    0.9 N.m pour LXM05CD10M3Xà 200…240 V triphasé
    0.9 N.m pour LXM15LD13M3à 230 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    1.9 N.m pour LXM32.U90M2 3 Aà 115 V monophasé
    2.5 N.m pour LXM32.U90M2 3 Aà 230 V monophasé
    1.5 N.m pour LXM15LD13M3à 230 V monophasé
    1.31 N.m pour LXM05CU70M2à 200…240 V monophasé
    1.77 N.m pour LXM05AD10F1à 110 à 120 V monophasé
    1.77 N.m pour LXM05AD10M2à 200…240 V monophasé
    2.7 N.m pour LXM05AD17F1à 110 à 120 V monophasé
    1.77 N.m pour LXM05BD10F1à 110 à 120 V monophasé
    1.77 N.m pour LXM05BD10M2à 200…240 V monophasé
    2.7 N.m pour LXM05BD17F1à 110 à 120 V monophasé
    1.77 N.m pour LXM05CD10F1à 110 à 120 V monophasé
    1.77 N.m pour LXM05CD10M2à 200…240 V monophasé
    2.7 N.m pour LXM05CD17F1à 110 à 120 V monophasé
    1.5 N.m pour LXM15LD13M3à 230 V triphasé
    1.77 N.m pour LXM05AD10M3Xà 200…240 V triphasé
    1.77 N.m pour LXM05BD10M3Xà 200…240 V triphasé
    1.77 N.m pour LXM05CD10M3Xà 200…240 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    250 W pour LXM32.U90M2 3 Aà 115 V monophasé
    450 W pour LXM32.U90M2 3 Aà 230 V monophasé
    240 W pour LXM05CU70M2à 200…240 V monophasé
    250 W pour LXM05AD10F1à 110 à 120 V monophasé
    250 W pour LXM05AD17F1à 110 à 120 V monophasé
    250 W pour LXM05BD10F1à 110 à 120 V monophasé
    250 W pour LXM05BD17F1à 110 à 120 V monophasé
    250 W pour LXM05CD10F1à 110 à 120 V monophasé
    250 W pour LXM05CD17F1à 110 à 120 V monophasé
    450 W pour LXM05AD10M2à 200…240 V monophasé
    450 W pour LXM05BD10M2à 200…240 V monophasé
    450 W pour LXM05CD10M2à 200…240 V monophasé
    450 W pour LXM15LD13M3à 230 V monophasé
    450 W pour LXM05AD10M3Xà 200…240 V triphasé
    450 W pour LXM05BD10M3Xà 200…240 V triphasé
    450 W pour LXM05CD10M3Xà 200…240 V triphasé
    570 W pour LXM15LD13M3à 230 V triphasé
    couple nominal
    0.77 N.m pour LXM05CU70M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD10F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD10M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD17F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05BD10F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05BD10M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05BD17F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05CD10F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05CD10M2à 200…240 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05CD17F1à 110 à 120 V monophasé
    0.9 N.m pour LXM05AD10M3Xà 200…240 V triphasé
    0.9 N.m pour LXM05BD10M3Xà 200…240 V triphasé
    0.9 N.m pour LXM05CD10M3Xà 200…240 V triphasé
    0.77 N.m pour LXM32.U90M2 3 Aà 115 V monophasé
    0.74 N.m pour LXM32.U90M2 3 Aà 230 V monophasé
    0.72 N.m pour LXM15LD13M3à 230 V monophasé
    0.68 N.m pour LXM15LD13M3à 230 V triphasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM32.U90M2 3 Aà 115 V monophasé
    6000 tr/mn pour LXM32.U90M2 3 Aà 230 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD10F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05AD17F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD10F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05BD17F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD10F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CD17F1à 110 à 120 V monophasé
    3000 tr/min pour LXM05CU70M2à 200…240 V monophasé
    6000 tr/min pour LXM05AD10M2à 200…240 V monophasé
    6000 tr/min pour LXM05BD10M2à 200…240 V monophasé
    6000 tr/min pour LXM05CD10M2à 200…240 V monophasé
    6000 tr/mn pour LXM15LD13M3à 230 V monophasé
    6000 tr/min pour LXM05AD10M3Xà 200…240 V triphasé
    6000 tr/min pour LXM05BD10M3Xà 200…240 V triphasé
    6000 tr/min pour LXM05CD10M3Xà 200…240 V triphasé
    8000 tr/mn pour LXM15LD13M3à 230 V triphasé
    conformité
    LXM05AD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05AD17F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05BD17F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD10F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé
    LXM05CD17F1 à 110...120 V monophasé
    LXM05CU70M2 à 200...240 V monophasé
    LXM15LD13M3 à 230 V monophasé
    LXM32.U90M2 à 115 V monophasé
    LXM32.U90M2 à 230 V monophasé
    LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé
    LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    tension d'alimentation maximale
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    2,2 A
    puissance continue maximum
    0,67 W
    courant maximal Irms
    10,3 A pour LXM15LD13M3
    8,8 A pour LXM05AD10F1
    8,8 A pour LXM05AD10M2
    8,8 A pour LXM05AD10M3X
    8,8 A pour LXM05AD17F1
    8,8 A pour LXM05BD10F1
    8,8 A pour LXM05BD10M2
    8,8 A pour LXM05BD10M3X
    8,8 A pour LXM05BD17F1
    8,8 A pour LXM05CD10F1
    8,8 A pour LXM05CD10M2
    8,8 A pour LXM05CD10M3X
    8,8 A pour LXM05CD17F1
    8,8 A pour LXM05CU70M2
    6 A pour LXM32.U90M2à 115 V
    8,8 A pour LXM32.U90M2à 230 V
    courant permanent maximum
    8,8 A
    fréquence de commutation
    8 kHz
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    9 mm
    longueur de l'axe
    20 mm
    largeur clavette
    12 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    55 mm
    nombre de taille moteur
    2
    constante de couple
    0.36 N.m/Aà 120 °C
    constante de fem
    22 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    6
    inertie du rotor
    0,096 kg,cm²
    résistance du stator
    5,2 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    10,6 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    2.04 msà 20 °C
    force radiale maximale Fr
    190 N à 7000 Tr/mn
    190 N à 8000 Tr/mn
    200 N à 6000 Tr/mn
    220 N à 5000 Tr/mn
    230 N à 4000 Tr/mn
    260 N à 3000 Tr/mn
    290 N à 2000 Tr/mn
    370 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    154,4 mm
    diamètre du centrage
    40 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    2 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    5,5 mm
    diamètre des trous de fixation
    63 mm
    poids
    1,5 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Date 23/11/18
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Date 28/06/17
    Taille 393.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits