Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BMH2052P11A2A

Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BMH2052P11A2A

Image BMH2052P11A2A
Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BMH2052P11A2A

MOTEUR 205MM IEC 62,5NM IP54 6500W CLAV. ENC. SINCOS MONOT.128 CONN.ANG.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3748,66 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    13
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    3800 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    62,5 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    62,5 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    170 N.m pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    170 N.m pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    6500 W pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    6500 W pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    couple nominal
    41,6 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    41,6 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    vitesse nominale
    1500 tr/mn pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    1500 tr/mn pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM32.D72N4 à 400…480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP54 (standard)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    24,2 A
    alimentation continue
    7,85 W
    courant maximal Irms
    72 A pour LXM32.D72N4
    courant permanent maximum
    96,8 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    38 mm
    longueur de l'axe
    80 mm
    largeur clavette
    70 mm
    type de retour
    Sinocs Hiperface monotour
    taille bride moteur
    205 mm
    nombre de taille moteur
    2
    constante de couple
    2,6 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    161 V/ktr/mnà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    129 kg,cm²
    résistance du stator
    0,3 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    5,6 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    18,7 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    2910 N à 3000 Tr/mn
    3330 N à 2000 Tr/mn
    4200 N à 1000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    405 mm
    diamètre du centrage
    180 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    4 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    14 mm
    diamètre des trous de fixation
    215 mm
    poids
    44 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 18.6 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits