Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BMH1904P21F2B

Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BMH1904P21F2B

Image BMH1904P21F2B
Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BMH1904P21F2B

MOTOR 190MM IEC 97NM IP65 16KW NO KEY EN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5959,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    99
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    3000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    100 N.m pour LXM32MC10N4 40 Aà 400 V triphasé
    100 N.m pour LXM32MC10N4 40 Aà 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    230 N.m pour LXM32MC10N4 40 Aà 400 V triphasé
    230 N.m pour LXM32MC10N4 40 Aà 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    9800 W pour LXM32MC10N4 40 Aà 400 V triphasé
    9800 W pour LXM32MC10N4 40 Aà 480 V triphasé
    couple nominal
    46,8 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 400 V triphasé
    46,8 N.m pour LXM32MC10N4 40 A à 480 V triphasé
    vitesse nominale
    2000 tr/min pour LXM32MC10N4 40 Aà 400 V triphasé
    2000 tr/min pour LXM32MC10N4 40 Aà 480 V triphasé
    type d'arbre
    Arbre lisse
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    131 072 points/tour x 4 096 tours
    frein de parking
    Avec
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs orientables à angle droit
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    40 A
    courant maximal Irms
    100 A pour LXM32MC10N4
    100 A
    courant permanent maximum
    100 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    38 mm
    longueur de l'axe
    80 mm
    largeur clavette
    10 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    couple statique
    80 N.m (frein de parking)
    taille bride moteur
    190 mm
    nombre de taille moteur
    4
    constante de couple
    2,5 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    168 V/krpmà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    298,2 kg,cm²
    résistance du stator
    0,16 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    4,74 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    29,6 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    3800 Nà 1000 Tr/mn
    3700 Nà 2000 Tr/mn
    3600 Nà 3000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    puissance d'accrochage des freins
    40 W
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    456 mm
    diamètre du centrage
    180 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    4 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    14 mm
    diamètre des trous de fixation
    215 mm
    poids
    62,6 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 2.2 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 18.6 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits