Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image BMH1403P37A1A

Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BMH1403P37A1A

Image BMH1403P37A1A
Gamme: Lexium 32 & motors BSH/BMH

Servo moteurs

BMH1403P37A1A

MOTEUR 140MM IEC 25NM IP65 4600W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.DROIT

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1555,93 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Servo moteur
    nom abrégé de l'appareil
    BMH
    vitesse mécanique maximum
    4000 Tr/mn
    couple continu à l'arrêt
    24 N.m pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    24 N.m pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    couple crête à l’arrêt
    71,8 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    71,8 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    puissance de sortie nominale
    4700 W pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    4700 W pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    couple nominal
    14,3 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 480 V triphasé
    14,3 N.m pour LXM32.D72N4 24 A à 400 V triphasé
    vitesse nominale
    3000 tr/min pour LXM32.D72N4 24 Aà 400 V triphasé
    3000 tr/min pour LXM32.D72N4 24 Aà 480 V triphasé
    compatibilité produit
    LXM32.D72N4 à 400…480 V triphasé
    type d'arbre
    Avec clavette
    degré de protection IP
    IP65 (standard)
    IP67 (avec kit IP67)
    résolution du retour vitesse
    32768 points/tour x 4096 tours
    frein de parking
    Sans
    support de montage
    Bride conforme à la norme internationale
    raccordement électrique
    Connecteurs droits
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Lexium 32
    [Us] tension d'alimentation
    480 V
    nombre de phases réseau
    Triphasé
    courant continu à l'arrêt
    18 A
    alimentation continue
    4,8 W
    courant maximal Irms
    62.3 A pour LXM32.D72N4
    courant permanent maximum
    62,3 A
    second arbre
    Sans avec deuxième extrémité d’arbre
    diamètre de l'axe
    24 mm
    longueur de l'axe
    50 mm
    largeur clavette
    40 mm
    type de retour
    SinCos Hiperface multitour
    taille bride moteur
    140 mm
    nombre de taille moteur
    3
    constante de couple
    1,34 N,m/A à 120 °C
    constante de fem
    85.9 V/ktr/mnà 120 °C
    nombre de pôles de moteur
    10
    inertie du rotor
    47,5 kg,cm²
    résistance du stator
    0,22 Ohm à 20 °C
    inductance du stator
    3 mH à 20 °C
    constante de temps électrique du stator
    13,6 ms à 20 °C
    force radiale maximale Fr
    1680 N à 3000 Tr/mn
    2420 N à 1000 Tr/mn
    1920 N à 2000 Tr/mn
    force axiale maximale Fa
    0,2 x Fr
    type de refroidissement
    Convection naturelle
    longueur
    232 mm
    diamètre du centrage
    130 mm
    profondeur du diamètre de centrage
    3,5 mm
    nombre de trous de fixation
    4
    diamètre des trous de fixation
    11 mm
    diamètre des trous de fixation
    165 mm
    poids
    16 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 2.2 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos formations industrie

    Formation à la mise en œuvre du Lexium 32 par Schneider Electric Découvrez nos formations
    Default Alternative Text

    Nos axes linéaires

    Complétez votre solution contrôle de mouvement avec nos axes linéaires mécaniques de haute précision Découvrez nos produits