France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ATV320D11N4B

Tout afficher Altivar Machine ATV320

Altivar Machine ATV320 - ATV320D11N4B

Variateurs de fréquence

Image ATV320D11N4B
Tout afficher Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV320 - ATV320D11N4B
Variateurs de fréquence

Altivar Machine - variateur - 11kW - 380/500V tri - book - CEM - IP21

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 064,54 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar Machine ATV320
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    application spécifique du produit
    Machines complexes
    nom abrégé de l'appareil
    ATV320
    format du bloc de commande
    Livre
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    Moteurs synchrones
    filtre CEM
    Filtre intégré CEM Classe C2
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    degré de protection
    UL type 1 avec kit de conformité UL type 1
    type de refroidissement
    Ventilateur
    nombre de phases réseau
    3 phases
    [Us] tension d'alimentation
    380…500 V (- 15...10 %)
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    puissance moteur kW
    11 kW pour surcharge importante
    puissance moteur HP
    15 hp pour surcharge importante
    courant de ligne
    35,4 A à 380 V pour surcharge importante
    27,2 A à 500 V pour surcharge importante
    lcc présumé de ligne
    22 kA
    puissance apparente
    23.6 kVA à 500 V pour surcharge importante
    courant de sortie permanent
    27,7 A à 4 kHz pour surcharge importante
    courant transitoire maximum
    41,6 A pendant 60 s pour surcharge importante
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Contrôle vectoriel de flux sans capteur - Economie d'énergie
    profil contrôle moteur synchrone
    Contrôle vectoriel sans capteur
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.1…599 Hz
    fréquence de découpage nominale
    4 kHz
    fréquence de commutation
    4...16 kHz avec réduction de courant
    2...16 kHz réglable
    fonction de sécurité
    STO (suppression sûre du couple) SIL 3
    SS1 (safe stop 1)
    SMS (vitesse maximale de sécurité)
    SLS (safe limited speed)
    GDL (verrouillage porte de sécurité)
    protocole de communication
    CANopen
    Modbus
    modules de communication facultatifs
    Module de communication: chaînage CANopen RJ45
    Module de communication: CANopen SUB-D 9
    Module de communication: style ouvert CANopen bornier
    Module de communication: EtherCAT RJ45
    Module de communication: DeviceNet
    Module de communication: ethernet IP
    Module de communication: Profibus DP V1
    Module de communication: Profinet
    Module de communication: Ethernet Powerlink
    Complémentaires
    variante
    Version standard
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    amplification de courant temporaire admissible
    1,5 x In pendant 60 s pour surcharge importante
    gamme de vitesse
    1...100 avec moteur asynchrone en mode boucle ouverte
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 %
    surcouple transitoire
    170…200 % du couple nominal du moteur
    couple de freinage
    <= 170 % avec résistance de freinage pendant 60 s
    boucle de régulation
    Régulateur PID réglable
    compensation de glissement du moteur
    Automatique quelque soit la charge
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Réglable 0…300 %
    rampes d'accélération et décélération
    S
    U
    CUS
    Injection de CC d'arrêt automatique de la rampe de décélération
    Adaptation de la rampe de décélération
    Linéaire
    Commutation de rampe
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Variateur: protection thermique
    Variateur: surintensité entre phases de sortie et terre
    Variateur: coupures de phase en entrée
    Variateur: protection surchauffe
    Variateur: court-circuit entre les phases du moteur
    résolution en fréquence
    Unité d'affichage: 0,1 Hz
    Entrée analogique: 0,012/50 Hz
    raccordement électrique
    Contrôle, bornier à vis: 0,5…1,5 mm² 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    Moteur/résistance de freinage, bornier à vis: 6…16 mm² AWG 8…AWG 6
    Alimentation puissance, bornier à vis: 10…16 mm² AWG 8…AWG 6
    type de connecteur
    1 RJ45 pour Modbus/CANopen sur face avant
    interface physique
    2-fils RS 485 pour Modbus
    trame de transmission
    RTU pour Modbus
    vitesse de transmission
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
    format des données
    8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus
    type de polarisation
    Aucune impédance pour Modbus
    nombre d'adresses
    1...247 pour Modbus
    1...127 pour CANopen
    méthode d'accès
    Esclave pour CANopen
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC (+/- 5 %) courant <= 10 mA (protection contre les surcharges et courts-circuits)
    signalisation locale
    1 LED vert pour exécution CANopen
    1 LED rouge pour erreur CANopen
    1 LED rouge pour défaut de variateur
    1 LED rouge pour tension du lecteur
    largeur
    180 mm
    hauteur
    330 mm
    404 mm avec platine CEM
    profondeur
    232 mm
    poids
    8,7 kg
    nombre d'entrées analogiques
    3
    type d'entrée analogique
    Tension (AI1): 0...10 V CC, impédance 30000 Ohm, résolution 10 bits
    Tension différentielle bipolaire (AI2): +/- 10 V CC, impédance 30000 Ohm, résolution 10 bits
    Courant (AI3): 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance 250 Ohm, résolution 10 bits
    nombre d'entrées numériques
    7
    type d'entrée numérique
    Programmable (sink/source) (DI1…DI4): 24…30 V DC: niveau 1 PLC
    Programmable en entrée d'impulsion à 20 kpps (DI5): 24…30 V DC: niveau 1 PLC
    Sonde PTC configurable par interrupteur (DI6): 24…30 V DC
    Suppression sûre du couple (STO): 24…30 V DC, impédance 1500 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique négative (sink): : DI1…DI6, > 19 V (état 0) < 13 V (état 1)
    Logique positive (source): : DI1…DI6, < 5 V (état 0) > 11 V (état 1)
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Courant configurable par logiciel (AQ1): 0...20 mA, impédance 800 Ohm, résolution 10 bits
    Tension configurable par logiciel (AQ1): 0...10 V, impédance 470 Ohm, résolution 10 bits
    durée d'échantillonnage
    Entrée analogique (AI1, AI2, AI3): 2 ms
    Sortie analogique (AQ1): 2 ms
    précision
    Entrée analogique AI1, AI2, AI3: +/-0,2 % pour une température de -10…60 °C
    Entrée analogique AI1, AI2, AI3: +/-0,5% pour une température de 25 °C
    Sortie analogique AQ1: +/- 1 % pour une température de 25 °C
    Sortie analogique AQ1: +/- 2 % pour une température de -10…60 °C
    erreur de linéarité
    Entrée analogique (AI1, AI2, AI3): +/- 0,2…0,5 % de la valeur maximale
    Sortie analogique (AQ1): +/- 0,3 %
    nombre sorties numériques
    3
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable F/O (R1A, R1B, R1C): durabilité électrique 100000 cycle
    Relais logique configurable "F" (R2A, R2B): durabilité électrique 100000 cycle
    Logique (LO)
    durée d’actualisation
    Entrée logique (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 ms)
    Sortie relais (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Sortie relais (R2A, R2C): 2 ms
    courant commuté minimum
    Sortie relais (R1, R2): 5 mA à 24 V CC
    courant commuté maximum
    Sortie relais (R1) sur résistive charge (cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
    Sortie relais (R1) sur résistive charge (cos phi = 1: 4 A à 30 V CC
    Sortie relais (R1, R2) sur inductive charge (cos phi = 0.4: 2 A à 250 V AC
    Sortie relais (R1, R2) sur inductive charge (cos phi = 0.4: 2 A à 30 V CC
    Sortie relais (R2) sur résistive charge (cos phi = 1: 5 A à 250 V AC
    Sortie relais (R2) sur résistive charge (cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
    application spécifique
    Machines
    Sélection de l'application du variateur de vitesse
    Levage autoporteur
    Manutention des matériaux carrousel
    Manutention des matériaux convoyeur
    Manutention des matériaux plateforme de levage
    Manutention des matériaux palettiseur - performance moyenne
    Manutention des matériaux table de transfert
    Manutention des matériaux table tournante
    Travail des matériaux (bois, céramique, pierre, PVC, métal) découpe - précision moyenne
    Travail des matériaux (bois, céramique, pierre, PVC, métal) forage
    Travail des matériaux (bois, céramique, pierre, PVC, métal) scie
    Conditionnement ensachage
    Conditionnement convoyeur d'alimentation faible performance
    Conditionnement remplissage de bouteilles - fonctionnement intermittent
    Conditionnement étiquetage linéaire
    Conditionnement autre application
    Conditionnement emballage avec film étirable
    Conditionnement prise de plateau
    Textile tricotage
    Textile machines à imprimer
    Textile filage
    Machines à laver voiture
    Machines à laver autre application
    Levage grue standard - mobile ou chariot
    niveau de puissance du moteur
    7...11 kW 380...440 V 3 phases
    7...11 kW 480...500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    isolation
    Entre raccordements de puissance et de contrôle
    résistance d'isolement
    > 1 mOhm à 500 VDC pendant 1 minute à la terre
    intensité sonore
    58 dB se conformer à 86/188/EEC
    puissance dissipée en W
    403 W (ventilateur) à 380 V, 4 kHz
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites se conformer à IEC 61000-4-6 niveau 3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à IEC 61000-4-4 niveau 4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à IEC 6100-4-11 niveau 3
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à IEC 61000-4-3 niveau 3
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs se conformer à IEC 61000-4-5 niveau 3
    degré de pollution
    2 se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    tenue aux vibrations
    1,5 mm crête-à-crête (f = 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pendant 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    humidité relative
    5…95 % sans condensation se conformer à IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule se conformer à IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…50 °C sans facteur de déclassement
    50…60 °C avec réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    caractéristique d'environnement
    Résistance à la pollution chimique classe 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Résistance à la poussière classe 3S2 EN/IEC 60721-3-3
    normes
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 55011 groupe 1, classe A
    EN 61800-3 environnement 1 catégorie C2
    EN 61800-3 environnement 2 catégorie C2
    certifications du produit
    CSA
    NOM 117
    UL
    RCM
    EAC
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV320 DTM Library V1.2.3 (Version 1.2.3)
    Date 11/01/19
    Taille 65.1 MB
    Date 11/01/19
    Taille 153.8 KB
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Variateur Altivar Machine ATV320 - Catalogue Septembre 2017 (Version 7.0)
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Version 03)
    Instruction Sheet - ATV320 Option module adapter: VW3A3600 (Version 02)
    Instruction Sheet ATV320 Kit UL Type1 (Version 02)
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Version 02)
    Instruction Sheet: ATV320 I/O Terminal - VW3A36201 (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BMP Synchronous Motor manual (Version 1.3)
    Date 12/09/17
    Taille 1 MB
    BMP moteur synchrone : manuel (Version 1.3)
    Date 08/02/17
    Taille 1.1 MB
    1) Getting Started with ATV320 (Version 02)
    Date 20/08/18
    Taille 1.2 MB
    ATV320 Modbus manual (Version 01)
    Date 01/04/16
    Taille 4.5 MB
    3) ATV320 Programming Manual (Version 03)
    Date 23/05/18
    Taille 2.5 MB
    ATV320 Safety Functions manual (Version 02)
    Date 20/07/17
    Taille 4.7 MB
    ATV320 ATEX manual (Version 01)
    Date 21/09/17
    Taille 388.9 KB
    ATV320 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Version 01)
    2) ATV320 Installation manual (Version 04)
    Date 16/08/18
    Taille 10.2 MB
    ATV320 - communication parameters addresses V2.9 (Version 2.9)
    ATV320 EtherCAT Manual: VW3A3601 (Version 02)
    Date 29/05/17
    Taille 9.4 MB
    3) ATV320 Guide de Programmation (Version 03)
    Date 23/01/19
    Taille 7.1 MB
    2) ATV320 guide d'installation (Version 04)
    Date 18/10/18
    Taille 23.9 MB
    1) ATV320 guide de démarrage rapide (Version 02)
    ATV320 PROFINET Manual - VW3A3627 (Version 01)
    Date 16/06/16
    Taille 8.6 MB
    ATV320 Modbus TCP-EtherNet IP Manual : VW3A3616 (Version 02)
    ATV320 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Version 01)
    Date 20/06/16
    Taille 1.2 MB
    ATV320 CANopen manual - VW3A3608, VW3A618, VW3A628 (Version 02)
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Version 07)
    Altivar Regenerative Unit - User Manual : ATVRU75N4, ATVRD15N4 (Version 01)
    ATV320 ATV Logic Manual (Version 01)
    Date 09/02/17
    Taille 2.2 MB
    ATV320 manuel ATV logic (Version 01)
    Date 09/02/17
    Taille 2.7 MB
    ATV320 manuel des Fonctions de sécurité (Version 02)
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Version 01)
    Date 13/02/17
    Taille 1.2 MB
    ATV320 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Version 01)
    Date 27/03/17
    Taille 544.6 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ATV32 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 21/08/18
    Taille 384.6 KB
    ATV320 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 31/05/18
    Taille 381.8 KB
    ATV32 320 CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 42.2 KB
    ATV320 RCM CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 19/06/18
    Taille 219.2 KB
    ATV32 320B EU DECLARATION (Version 1.0)
    Date 06/02/19
    Taille 803 KB
    ATV32-320-ATEX-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 06/02/19
    Taille 8.5 MB
    ATV320-ATEX-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Date 06/02/19
    Taille 5.6 MB
    ATV32-320_EC_TYPE_EXAMINATION (Version 1.0)
    Date 06/02/19
    Taille 361.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for ATV320D11N4B: ATV320 400V 3ph book control variable speed drive - 11kW to 15kW (Version 1.0)
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.1.4)
    Date 31/01/19
    Taille 106.2 KB
    ATV320 CANopen EDS V2.9 (Version 2.9)
    Date 01/02/19
    Taille 25.8 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Date 31/01/19
    Taille 143.3 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3616 (Version 1.14)
    Date 31/01/19
    Taille 50.9 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 1.11)
    Date 31/01/19
    Taille 155.4 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 109)
    Date 31/01/19
    Taille 70.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Date 31/01/19
    Taille 53.7 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR MACHINE ATV320 – BOOK CONTROL BLOCK 11 to 15 kW / 380…500V / 3PH, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Fichier GDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Version 1.12)
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Version 1.7)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ALTIVAR MACHINE ATV320 – BOOK CONTROL BLOCK 11 to 15 kW / 380…500V / 3PH, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Version 6.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions

    (1) Vue de droite

    (2) Vue de face

    (3) Vue de droite avec plaque EMC

    (4) Vue de face avec plaque EMC


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement


    (1)
    Valeur minimum correspondant aux contraintes thermiques.


  • Schémas de raccordement

    Schémas de raccordement
    Schéma avec contacteur de ligne

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme IEC/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme IEC/EN 60204-1.


    (1)
    Inductance de ligne (le cas échéant)
    (2)
    Contacts de relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur

    Schéma avec interrupteur sectionneur

    Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme EN 954-1, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme IEC/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme IEC/EN 60204-1.


    (1)
    Inductance de ligne (le cas échéant)
    (2)
    Contacts de relais de défaut pour signalisation à distance de l'état du variateur


    Schéma de raccordement des contrôles en mode source


    (1)
    Sortie analogique
    (2)
    Entrées analogiques
    (3)
    Potentiomètre de référence (10 kOhm maxi)
    (4)
    Entrées numériques


    Câblage des entrées numériques

    Le commutateur d'entrée logique (SW1) est utilisé pour adapter le fonctionnement des entrées logiques à la technologie des sorties de l'automate programmable.

    Commutateur SW1 réglé sur la position "Source" et utilisation de l'alimentation de sortie pour les entrées TOR.


    Commutateur SW1 réglé sur la position "Source" et utilisation d'une alimentation externe pour les entrées TOR.


    Commutateur SW1 réglé sur la position "Sink Int" et utilisation de l'alimentation de sortie pour les entrées TOR.


    Commutateur SW1 réglé sur la position "Sink Ext" et utilisation d'une alimentation externe pour les entrées TOR.



  • Courbes de performance

    Courbes de réduction de charge

    Courbe de déclassement du courant nominal du variateur (In) en fonction de la température et de la fréquence de commutation (SF).


    40 °C (104 °F) - Types de montage A, B et C
    50 °C (122 °F) - Types de montage A, B et C
    60 °C (140 °F) - Types de montage B et C
    In :
    Courant nominal du variateur
    SF :
    Fréquence de commutation