France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ATV212WD11N4C

Tout afficher Altivar 212

Altivar 212 - ATV212WD11N4C

Solutions CVC

Image ATV212WD11N4C
Tout afficher Altivar 212
Altivar 212 - ATV212WD11N4C
Solutions CVC

Altivar - Atv212 11kw 15hp 480v tri cem ip54 varia

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2229,23 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 212
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    nom abrégé de l'appareil
    ATV212
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Pompes et ventilateurs en HVAC
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    11 kW
    puissance moteur HP
    15 hp
    [Us] tension d'alimentation
    380…480 V - 15...10 %
    limites de la tension d'alimentation
    323…528 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Filtre intégré CEM Classe C1
    courant de ligne
    21,1 A 380 V
    16,7 A 480 V
    Complémentaires
    puissance apparente
    17,1 kVA 380 V
    lcc présumé de ligne
    22 kA
    courant de sortie permanent
    22,5 A 380 V
    22,5 A 460 V
    courant transitoire maximum
    24,8 A 60 s
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.5…200 Hz
    fréquence de découpage nominale
    12 kHz
    fréquence de commutation
    12...16 kHz avec réduction de courant
    6...16 kHz réglable
    gamme de vitesse
    1...10
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 %
    surcouple transitoire
    120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % 60 s
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
    Automatique quelque soit la charge
    signalisation locale
    1 LED rouge bus CC alimenté
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation
    Électrique entre puissance et contrôle
    type de câble
    IEC câble sans kit de montage 1 45 °C cuivre 90°C XLPE/EPR
    IEC câble sans kit de montage 1 45 °C cuivre 70°C PVC
    UL 508 câble avec kit UL type 1 3 40 °C cuivre 75°C PVC
    raccordement électrique
    Bornier 2,5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    Bornier 10 mm² AWG 6 L1/R, L2/S, L3/T
    Bornier 16 mm² AWG 4 U/T1, V/T2, W/T3
    couple de serrage
    1,7 N.m 15 livres par pouce L1/R, L2/S, L3/T
    3 N.m 26,5 livres par pouce U/T1, V/T2, W/T3
    0,6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) 10,5 V CC +/- 5 % <= 10 A protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne 24 V DC 21…27 V <= 200 A protection contre les surcharges et courts-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    Tension configurable par microswitch VIA 0...10 V CC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
    Tension configurable VIB 0...10 V CC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
    Sonde PTC configurable VIB 0 à 6 sondes 1500 Ohm
    Courant de commutation configurable VIA 0...20 mA 250 Ohm 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms F numérique
    2 ms +/- 0,5 ms R numérique
    2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
    3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
    22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
    temps de réponse
    2 ms +/- 0,5 ms FM analogique
    7 ms +/- 0,5 ms FLA, FLC numérique
    7 ms +/- 0,5 ms FLB, FLC numérique
    7 ms +/- 0,5 ms RY, RC numérique
    précision
    +/- 0,6 % VIA pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % VIB pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % FM pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale entrée VIA
    +/- 0,15 % de la valeur maximale entrée VIB
    +/-0,2 % sortie FM
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Tension configurable par microswitch FM 0...10 V DC 7620 Ohm 10 bits
    Courant de commutation configurable FM 0...20 mA 970 Ohm 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable FLA, FLC NO 100000 cycle
    Relais logique configurable FLB, FLC "O" 100000 cycle
    Relais logique configurable RY, RC NO 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mA 24 V DC Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    5 A 250 V AC résistif cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
    5 A 30 V DC résistif cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
    2 A 30 V CC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
    type d'entrée numérique
    Programmable F 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
    Programmable R 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
    Programmable RES 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) F, R, RES <= 5 V >= 11 V
    Logique négative (sink) F, R, RES >= 16 V <= 10 V
    rampes d'accélération et décélération
    Automatique en fonction de la charge
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Perte de phase du moteur moteur
    Coupure sur le circuit de contrôle variateur
    Étage de puissance thermique variateur
    Surtension sur le bus DC variateur
    Contre dépassement vitesse limite variateur
    Contre déperdition phase entrée variateur
    Avec sondes PTC moteur
    Coupures de phase en entrée variateur
    Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre variateur
    Protection surchauffe variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur variateur
    Protection thermique moteur
    tenue diélectrique
    3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    >= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
    résolution en fréquence
    0,024/50 Hz entrée analogique
    0,1 Hz unité d'affichage
    protocole de communication
    LonWorks
    METASYS N2
    Modbus
    APOGEE FLN
    BACnet
    type de connecteur
    1 style ouvert
    1 RJ45
    interface physique
    2-fils RS 485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    9600 bps ou 19200 bps
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
    type de polarisation
    Aucune impédance
    nombre d'adresses
    1...247
    service communication
    Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
    Identification du périphérique de lecture (43)
    Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s
    Écriture de registre simple (06)
    Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
    Surveillance inhibitrice
    carte d’options
    Carte de communication LonWorks
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    largeur
    290 mm
    hauteur
    560 mm
    profondeur
    315 mm
    poids
    36,5 kg
    application spécifique
    HVAC
    degré de protection IP
    IP55
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 IEC 61000-4-3
    degré de pollution
    2 IEC 61800-5-1
    degré de protection IP
    IP55 EN/IEC 61800-5-1
    IP55 EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    1 gn 13…200 Hz EN/IEC 60068-2-8
    1,5 mm 3…13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 IEC 60721-3-3
    Classes 3S2 IEC 60721-3-3
    intensité sonore
    57,4 dB 86/188/EEC
    altitude de fonctionnement
    1000…3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    humidité relative
    5…95 % sans condensation IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C sans facteur de déclassement
    > 40…50 °C avec réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    normes
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
    IEC 61800-5-1
    EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
    EN 55011 group 1 class B
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    EN 61800-3 catégorie C1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    CEI 61800-3 catégorie C1
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C1
    EN 61800-5-1
    IEC 61800-3
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C1
    EN 61800-3
    certifications du produit
    CSA
    NOM 117
    UL
    C-Tick
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/02/17
    Taille 16.6 MB
    Date 14/12/17
    Taille 16.6 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/02/17
    Taille 1.3 MB
    Date 28/04/17
    Taille 978.7 KB
    Date 14/12/17
    Taille 1.1 MB
    Date 28/04/17
    Taille 3.6 MB
    Date 11/03/15
    Taille 5.7 MB
    Date 13/12/17
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/06/18
    Taille 57.2 KB
    Date 27/04/18
    Taille 682.4 KB
    Date 14/07/18
    Taille 120 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/01/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/01/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    Dimensions in mm

    ATV212W

    a

    b

    c

    G

    H

    K

    ø

    D11N4, D15N4

    D11N4C, D15N4C

    290

    560

    315

    250

    544

    8

    6

    D18N4

    D18N4C

    310

    665

    315

    270

    650

    10

    6

    D22N4, D30N4

    D22N4C, D30N4C

    284

    720

    315

    245

    700

    10

    7

    D37N4, D45N4

    D37N4C, D45N4C

    284

    880

    343

    245

    860

    10

    7

    D55N4, D75N4

    D55N4C, D75N4C

    362

    1000

    364

    300

    975

    10

    9

    Dimensions in in.

    ATV212W

    a

    b

    c

    G

    H

    K

    ø

    D11N4, D15N4

    D11N4C, D15N4C

    11.42

    22.05

    12.40

    9.84

    21.42

    0.31

    0.24

    D18N4

    D18N4C

    12.20

    26.18

    12.40

    10.63

    25.59

    0.39

    0.24

    D22N4, D30N4

    D22N4C, D30N4C

    11.18

    28.35

    12.40

    9.65

    27.56

    0.39

    0.27

    D37N4, D45N4

    D37N4C, D45N4C

    11.18

    34.65

    13.50

    9.65

    33.86

    0.39

    0.27

    D55N4, D75N4

    D55N4C, D75N4C

    14.25

    39.37

    14.33

    11.81

    38.39

    0.39

    0.35


  • Mounting and Clearance

    Mounting Recommendations
    Clearance

    Depending on the conditions in which the drive is to be used, its installation will require certain precautions and the use of appropriate accessories.

    Install the unit vertically:

    • Do not place it close to heating elements.

    • Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from bottom to the top of the unit.

    Type A Mounting



  • Connections and Schema

    Recommended Wiring Diagram
    3-Phase Power Supply


    A1:
    ATV 212 drive
    KM1:
    Contactor
    Q1:
    Circuit breaker
    Q2:
    GV2 L rated at twice the nominal primary current of T1
    Q3:
    GB2CB05
    S1, S2:
    XB4 B or XB5 A pushbuttons
    T1:
    100 VA transformer 220 V secondary
    (1)
    Fault relay contacts for remote signalling of the drive status
    (2)
    Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the switch (Source, PLC, Sink)
    (3)
    Reference potentiometer SZ1RV1202

    NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Install interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

    Switches (Factory Settings)

    Voltage/current selection for analog I/O (VIA and VIB)


    Voltage/current selection for analog I/O (FM)


    Selection of logic type


    (1)
    negative logic
    (2)
    positive logic


    Other Possible Wiring Diagrams
    Logic Inputs According to the Position of the Logic Type Switch

    “Source” position


    “Sink” position


    “PLC” position with PLC transistor outputs


    (1)
    PLC


    (1)
    PLC

    2-wire control


    F:
    Forward
    R:
    Preset speed
    (2)
    ATV 212 control terminals

    3-wire control


    F:
    Forward
    R:
    Stop
    RES:
    Reverse
    (2)
    ATV 212 control terminals

    PTC probe


    (2)
    ATV 212 control terminals
    (3)
    Motor

    Analog Inputs

    Voltage analog inputs

    External +10 V


    (2)
    ATV 212 control terminals
    (4)
    Speed reference potentiometer 2.2 to 10 kΩ


    (2)
    ATV 212 control terminals

    Analog input configured for current: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA


    (2)
    ATV 212 control terminals
    (5)
    Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

    Analog input VIA configured as positive logic input (“Source” position)


    (2)
    ATV 212 control terminals

    Analog input VIA configured as negative logic input (“Sink” position)


    (2)
    ATV 212 control terminals


  • Performance Curves

    Derating Curves

    The derating curves for the drive nominal current (In) depend on the temperature and the switching frequency.

    For intermediate temperatures (45°C for example), interpolate between 2 curves.


    X
    Switching frequency