France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ATV212HD15M3X

Tout afficher Altivar 212

Altivar 212 - ATV212HD15M3X

Solutions CVC

Image ATV212HD15M3X
Tout afficher Altivar 212
Altivar 212 - ATV212HD15M3X
Solutions CVC

Altivar - Atv212 15kw 20hp 240vtri ss cem ip20 var

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2317,82 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Altivar 212
    fonction produit
    Variateur de vitesse
    nom abrégé de l'appareil
    ATV212
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Pompes et ventilateurs en HVAC
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    nombre de phases réseau
    3 phases
    puissance moteur kW
    15 kW
    puissance moteur HP
    20 hp
    [Us] tension d'alimentation
    200…240 V - 15...10 %
    limites de la tension d'alimentation
    170…264 V
    fréquence d'alimentation
    50...60 Hz - 5...5 %
    fréquence du réseau
    47,5…63 Hz
    filtre CEM
    Sans filtre CEM
    courant de ligne
    45,5 A 240 V
    56,1 A 200 V
    Complémentaires
    puissance apparente
    23,2 kVA 240 V
    lcc présumé de ligne
    22 kA
    courant de sortie permanent
    61 A 230 V
    courant transitoire maximum
    67,1 A 60 s
    fréquence de sortie du variateur de vitesse
    0.5…200 Hz
    fréquence de découpage nominale
    12 kHz
    fréquence de commutation
    12...16 kHz avec réduction de courant
    6...16 kHz réglable
    gamme de vitesse
    1...10
    précision de vitesse
    +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
    précision de couple
    +/- 15 %
    surcouple transitoire
    120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % 60 s
    profil de commande pour moteur asynchrone
    Rapport tension/fréquence, 2 points
    Rapport tension/fréquence, 5 points
    Commande vecteur de flux sans capteur, standard
    Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
    Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)
    boucle de régulation
    Régulateur PI réglable
    compensation de glissement du moteur
    Réglable
    Automatique quelque soit la charge
    Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
    signalisation locale
    1 LED rouge bus CC alimenté
    tension de sortie
    <= tension d'alimentation
    isolation
    Électrique entre puissance et contrôle
    type de câble
    IEC câble sans kit de montage 1 45 °C cuivre 90°C XLPE/EPR
    IEC câble sans kit de montage 1 45 °C cuivre 70°C PVC
    UL 508 câble avec kit UL type 1 3 40 °C cuivre 75°C PVC
    raccordement électrique
    Bornier 2,5 mm² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    Bornier 25 mm² AWG 3 L1/R, L2/S, L3/T
    couple de serrage
    4,5 N.m 40 livres par pouce L1/R, L2/S, L3/T
    0,6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
    alimentation
    Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) 10,5 V CC +/- 5 % <= 10 A protection contre les surcharges et courts-circuits
    Alimentation interne 24 V DC 21…27 V <= 200 A protection contre les surcharges et courts-circuits
    nombre d'entrées analogiques
    2
    type d'entrée analogique
    Tension configurable par microswitch VIA 0...10 V CC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
    Tension configurable VIB 0...10 V CC 24 V max 30000 Ohm 10 bits
    Sonde PTC configurable VIB 0 à 6 sondes 1500 Ohm
    Courant de commutation configurable VIA 0...20 mA 250 Ohm 10 bits
    durée d'échantillonnage
    2 ms +/- 0,5 ms F numérique
    2 ms +/- 0,5 ms R numérique
    2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
    3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
    22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
    temps de réponse
    2 ms +/- 0,5 ms FM analogique
    7 ms +/- 0,5 ms FLA, FLC numérique
    7 ms +/- 0,5 ms FLB, FLC numérique
    7 ms +/- 0,5 ms RY, RC numérique
    précision
    +/- 0,6 % VIA pour une variation de température de 60 °C
    +/- 0,6 % VIB pour une variation de température de 60 °C
    +/- 1 % FM pour une variation de température de 60 °C
    erreur de linéarité
    +/- 0,15 % de la valeur maximale entrée VIA
    +/- 0,15 % de la valeur maximale entrée VIB
    +/-0,2 % sortie FM
    nombre de sorties analogiques
    1
    type de sortie analogique
    Tension configurable par microswitch FM 0...10 V DC 7620 Ohm 10 bits
    Courant de commutation configurable FM 0...20 mA 970 Ohm 10 bits
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie numérique
    Relais logique configurable FLA, FLC NO 100000 cycle
    Relais logique configurable FLB, FLC "O" 100000 cycle
    Relais logique configurable RY, RC NO 100000 cycle
    courant commuté minimum
    3 mA 24 V DC Relais logique configurable
    courant commuté maximum
    5 A 250 V AC résistif cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
    5 A 30 V DC résistif cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
    2 A 30 V CC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms FL, R
    type d'entrée numérique
    Programmable F 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
    Programmable R 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
    Programmable RES 24 V DC niveau 1 PLC 4700 Ohm
    logique d'entrée numérique
    Logique positive (source) F, R, RES <= 5 V >= 11 V
    Logique négative (sink) F, R, RES >= 16 V <= 10 V
    rampes d'accélération et décélération
    À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
    Automatique en fonction de la charge
    freinage d'arrêt
    4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
    type de protection
    Perte de phase du moteur moteur
    Coupure sur le circuit de contrôle variateur
    Étage de puissance thermique variateur
    Surtension sur le bus DC variateur
    Contre dépassement vitesse limite variateur
    Contre déperdition phase entrée variateur
    Avec sondes PTC moteur
    Coupures de phase en entrée variateur
    Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique variateur
    Sous-tension d'alimentation électrique variateur
    Surintensité entre phases de sortie et terre variateur
    Protection surchauffe variateur
    Court-circuit entre les phases du moteur variateur
    Protection thermique moteur
    tenue diélectrique
    2830 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
    4230 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
    résistance d'isolement
    >= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
    résolution en fréquence
    0,024/50 Hz entrée analogique
    0,1 Hz unité d'affichage
    protocole de communication
    APOGEE FLN
    BACnet
    Modbus
    METASYS N2
    LonWorks
    type de connecteur
    1 style ouvert
    1 RJ45
    interface physique
    2-fils RS 485
    trame de transmission
    RTU
    vitesse de transmission
    9600 bps ou 19200 bps
    format des données
    8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
    type de polarisation
    Aucune impédance
    nombre d'adresses
    1...247
    service communication
    Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
    Identification du périphérique de lecture (43)
    Écriture de registre simple (06)
    Surveillance inhibitrice
    Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
    Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s
    carte d’options
    Carte de communication LonWorks
    position de montage
    Vertical +/- 10 degrés
    largeur
    245 mm
    hauteur
    330 mm
    profondeur
    190 mm
    poids
    11,55 kg
    puissance dissipée en W
    629 W
    débit d'air
    215 m3/h
    application spécifique
    HVAC
    degré de protection IP
    IP21
    Sélection de l'application du variateur de vitesse
    Building - HVAC : compressor for scroll
    Building - HVAC : fan
    Immeuble - CVC : pompe
    Plage de puissance du moteur AC-3
    15...25 kW à 200...240 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Variateur de vitesse
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 IEC 61000-4-6
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension IEC 61000-4-11
    Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 IEC 61000-4-3
    degré de pollution
    2 IEC 61800-5-1
    degré de protection IP
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle EN/IEC 61800-5-1
    IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle EN/IEC 60529
    IP21 EN/IEC 61800-5-1
    IP21 EN/IEC 60529
    IP41 sur la partie supérieure EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sur la partie supérieure EN/IEC 60529
    tenue aux vibrations
    1 gn 13…200 Hz EN/IEC 60068-2-8
    1,5 mm 3…13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    caractéristique d'environnement
    Classes 3C1 IEC 60721-3-3
    Classes 3S2 IEC 60721-3-3
    intensité sonore
    54 dB 86/188/EEC
    altitude de fonctionnement
    1000…3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
    <= 1000 m sans facteur de déclassement
    humidité relative
    5…95 % sans condensation IEC 60068-2-3
    5…95 % sans eau qui coule IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    -10…40 °C sans facteur de déclassement
    > 40…50 °C avec réduction de courant
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    normes
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    UL Type 1
    EN 61800-5-1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C1
    EN 61800-3 environnements 2 catégorie C1
    EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
    EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
    EN 61800-3
    IEC 61800-3
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
    CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
    IEC 61800-5-1
    certifications du produit
    C-Tick
    CSA
    UL
    NOM 117
    marquage
    CE
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Fichier DTM
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/02/17
    Taille 16.6 MB
    Date 14/12/17
    Taille 16.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 30/10/18
    Taille 389.4 KB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/02/17
    Taille 1.3 MB
    Date 28/04/17
    Taille 978.7 KB
    Date 14/12/17
    Taille 1.1 MB
    Date 28/04/17
    Taille 3.6 MB
    Date 11/03/15
    Taille 5.7 MB
    Date 13/12/17
    Taille 3.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/05/18
    Taille 2.3 MB
    Date 27/04/18
    Taille 682.4 KB
    Date 14/07/18
    Taille 120 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/01/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/01/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    Plate for EMC mounting (supplied with the drive)


    (1)
    2 x M5 screws


  • Mounting and Clearance

    Mounting Recommendations
    Clearance

    Depending on the conditions in which the drive is to be used, its installation will require certain precautions and the use of appropriate accessories.

    Install the unit vertically:

    • Do not place it close to heating elements.

    • Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from bottom to the top of the unit.


    Mounting Types

    Type A mounting


    Type B mounting


    Type C mounting


    By removing the protective blanking cover from the top of the drive, the degree of protection for the drive becomes IP21. The protective blanking cover may vary according to the drive model, see opposite.


    Specific Recommendations for Mounting in an Enclosure

    To help ensure proper air circulation in the drive:

    • Fit ventilation grilles.

    • Check that there is sufficient ventilation. If there is not, install a forced ventilation unit with a filter. The openings and/or fans must provide a flow rate at least equal to that of the drive fans (refer to the product characteristics).

    • Use special filters with UL Type 12/IP54 protection.

    • Remove the blanking cover from the top of the drive.

    Sealed Metal Enclosure (IP54 Degree of Protection)

    The drive must be mounted in a dust and damp proof enclosure in certain environmental conditions, such as dust, corrosive gases, high humidity with risk of condensation and dripping water, splashing liquid, etc.This enables the drive to be used in an enclosure where the maximum internal temperature reaches 50°C.


  • Connections and Schema

    Recommended Wiring Diagram
    3-Phase Power Supply


    A1:
    ATV 212 drive
    KM1:
    Contactor
    Q1:
    Circuit breaker
    Q2:
    GV2 L rated at twice the nominal primary current of T1
    Q3:
    GB2CB05
    S1, S2:
    XB4 B or XB5 A pushbuttons
    T1:
    100 VA transformer 220 V secondary
    (1)
    Fault relay contacts for remote signalling of the drive status
    (2)
    Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the switch (Source, PLC, Sink)
    (3)
    Reference potentiometer SZ1RV1202

    NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Install interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

    Switches (Factory Settings)

    Voltage/current selection for analog I/O (VIA and VIB)


    Voltage/current selection for analog I/O (FM)


    Selection of logic type


    (1)
    negative logic
    (2)
    positive logic


    Other Possible Wiring Diagrams
    Logic Inputs According to the Position of the Logic Type Switch

    “Source” position


    “Sink” position


    “PLC” position with PLC transistor outputs


    (1)
    PLC


    (1)
    PLC

    2-wire control


    F:
    Forward
    R:
    Preset speed
    (2)
    ATV 212 control terminals

    3-wire control


    F:
    Forward
    R:
    Stop
    RES:
    Reverse
    (2)
    ATV 212 control terminals

    PTC probe


    (2)
    ATV 212 control terminals
    (3)
    Motor

    Analog Inputs

    Voltage analog inputs

    External +10 V


    (2)
    ATV 212 control terminals
    (4)
    Speed reference potentiometer 2.2 to 10 kΩ


    (2)
    ATV 212 control terminals

    Analog input configured for current: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA


    (2)
    ATV 212 control terminals
    (5)
    Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

    Analog input VIA configured as positive logic input (“Source” position)


    (2)
    ATV 212 control terminals

    Analog input VIA configured as negative logic input (“Sink” position)


    (2)
    ATV 212 control terminals


  • Performance Curves

    Derating Curves

    The derating curves for the drive nominal current (In) depend on the temperature, the switching frequency and the mounting type (A, B or C).

    For intermediate temperatures (45°C for example), interpolate between 2 curves.


    X
    Switching frequency