Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image ATV12H075M2

    Gamme: Altivar 12

    Variateurs de fréquence

    ATV12H075M2

    Image ATV12H075M2
    Gamme: Altivar 12

    Variateurs de fréquence

    ATV12H075M2

    Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240V - 1ph - radiateur

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      300,15 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      21
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Altivar 12
      fonction produit
      Variateur de vitesse
      destination du produit
      Moteurs asynchrones
      application spécifique du produit
      Machine simple
      variante de construction
      Avec dissipateur thermique
      nom de composant
      ATV12
      quantité par lot
      Lot de 1
      filtre CEM
      Intégré
      ventilateur intégré
      Sans
      nombre de phases réseau
      Monophasé
      [Us] tension d'alimentation
      200…240 V - 15...10 %
      puissance moteur kW
      0.75 kW
      puissance moteur HP
      1 hp
      protocole de communication
      Modbus
      courant de ligne
      10,2 A 200 V
      8,5 A 240 V
      gamme de vitesse
      1...20
      surcouple transitoire
      150…170 % du couple nominal du moteur en fonction du calibre du variateur et du type de moteur
      profil de commande pour moteur asynchrone
      Rapport quadratique tension/fréquence
      Contrôle vectoriel du flux de courant sans capteur
      Rapport tension/fréquence (V/f)
      degré de protection IP
      IP20 sans obturateur sur la partie supérieure
      intensité sonore
      0 dB
      Complémentaires
      fréquence d'alimentation
      50/60 Hz +/- 5 %
      type de connecteur
      1 RJ45 Modbus sur face avant
      interface physique
      2-fils RS 485 Modbus
      trame de transmission
      RTU Modbus
      vitesse de transmission
      4800 bit/s
      9600 bit/s
      19200 bit/s
      38400 bit/s
      nombre d'adresses
      1...247 Modbus
      service communication
      Lire les registres de maintien (03) 29 mots
      Écriture de registre simple (06) 29 mots
      Écrire les registres multiples (16) 27 mots
      Lire/écrire les registres multiples (23) 4/4 mots
      Identification du périphérique de lecture (43)
      lcc présumé de ligne
      <= 1 kA
      courant de sortie permanent
      4,2 A 4 kHz
      courant transitoire maximum
      6,3 A 60 s
      fréquence de sortie du variateur de vitesse
      0.5…400 Hz
      fréquence de découpage nominale
      4 kHz
      fréquence de commutation
      2...16 kHz réglable
      4...16 kHz avec réduction de courant
      couple de freinage
      Jusqu'à 70 % du couple nominal du moteur sans résistance de freinage
      compensation de glissement du moteur
      Réglable
      Prédéfini à l'usine
      tension de sortie
      200 à 240 V 3 phases
      raccordement électrique
      Bornier 3,5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
      couple de serrage
      0,8 N.m
      isolement
      Électrique entre alimentation et contrôle
      alimentation
      Alimentation interne pour le potentiomètre de référence 5 V CC 4.75…5.25 V 10 mA protection contre les surcharges et courts-circuits
      Alimentation interne pour entrées logiques 24 V CC 20,4…28,8 V 100 mA protection contre les surcharges et courts-circuits
      nombre d'entrées analogiques
      1
      type d'entrée analogique
      Tension configurable AI1 0...10 V 30 kOhm
      Tension configurable AI1 0...5 V 30 kOhm
      Courant configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
      nombre d'entrées numériques
      4
      type d'entrée numérique
      Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
      logique d'entrée numérique
      Logique négative (sink) > 16 V < 10 V 3,5 kOhm
      Logique positive (source) 0…< 5 V > 11 V
      durée d'échantillonnage
      20 ms +/- 1 ms entrée logique
      10 ms entrée analogique
      erreur de linéarité
      +/- 0,3 % de la valeur maximale entrée analogique
      nombre de sorties analogiques
      1
      type de sortie analogique
      Tension configurable par logiciel AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bits
      Courant configurable par logiciel AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
      nombre sorties numériques
      2
      type de sortie numérique
      Sortie numérique LO+, LO-
      Sortie de relais protégée R1A, R1B, R1C 1 F/O
      courant commuté minimum
      5 mA 24 V CC relais logique
      courant commuté maximum
      2 A 250 V AC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
      2 A 30 V CC inductive cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relais logique
      3 A 250 V AC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
      4 A 30 V CC résistive cos phi = 1 L/R = 0 ms relais logique
      rampes d'accélération et décélération
      Linéaire de 0 à 999,9 s
      S
      U
      freinage d'arrêt
      4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² <= 30 s
      type de protection
      Contre la perte de phase d'entrée en triphasé
      Protection thermique du moteur via le variateur par calcul continu de I²t
      Surtension d'alimentation électrique
      Sous-tension d'alimentation électrique
      Surintensité entre phases de sortie et terre
      Protection surchauffe
      Court-circuit entre les phases du moteur
      résolution en fréquence
      0,1 Hz unité d'affichage
      Convertisseur A/N, 10 bits entrée analogique
      constante de temps
      20 ms +/- 1 ms pour le changement de référence
      marquage
      CE
      position de montage
      Vertical +/- 10 degrés
      hauteur
      143 mm
      largeur
      72 mm
      profondeur
      131,2 mm
      poids
      0,8 kg
      fonctionnalité
      Basique
      application spécifique
      Équipement commercial
      fabrication sur mesure et par processus
      Équipement commercial : mélangeur
      Équipement commercial : autre application
      Textile : étirage
      type de démarreur de moteur
      Variateur de vitesse
      Environnement
      compatibilité électromagnétique
      Immunité aux perturbations transmises par conduction niveau 3 EN/IEC 61000-4-6
      Test d’immunité aux surtensions niveau 3 EN/IEC 61000-4-5
      Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension EN/IEC 61000-4-11
      Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 EN/IEC 61000-4-4
      Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 EN/IEC 61000-4-2
      Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 EN/IEC 61000-4-3
      émission électromagnétique
      Émissions rayonnées environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3 2 à 16 kHz câble moteur blindé
      Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 et 16 kHz câble moteur blindé 5 m
      Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3 2 à 12 kHz câble moteur blindé 5 m
      Émissions conduites avec filtre CEM intégré environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3 2, 4 et 16 kHz câble moteur blindé 10 m
      Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C1 EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé 20 m
      Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé 50 m
      Émissions conduites avec filtre CEM complémentaire environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3 4 à 12 kHz câble moteur blindé 50 m
      certifications du produit
      CSA
      C-Tick
      GOST
      NOM
      UL
      tenue aux vibrations
      1 gn EN/IEC 60068-2-6 13…200 Hz
      1,5 mm crête-à-crête EN/IEC 60068-2-6 3…13 Hz moteur non monté sur rail DIN symétrique
      tenue aux chocs mécaniques
      15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
      humidité relative
      5…95 % sans condensation IEC 60068-2-3
      5…95 % sans eau qui coule IEC 60068-2-3
      température ambiante pour le stockage
      -25…70 °C
      température de fonctionnement
      -10…40 °C couvercle de protection du haut du lecteur distant
      40…60 °C avec réduction de charge de 2,2 % par degré
      altitude de fonctionnement
      > 1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
      <= 1000 m sans facteur de déclassement
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0901  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/06/18
      Taille 3.7 MB
      Date 02/02/17
      Taille 3.3 MB
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/02/18
      Taille 4 MB
      Date 22/01/16
      Taille 4.3 MB
      Date 17/02/17
      Taille 1.9 MB
      Date 21/09/17
      Taille 162.8 KB
      Date 14/02/18
      Taille 1.8 MB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 22/06/18
      Taille 456.3 KB
      Date 19/06/18
      Taille 116.2 KB
      Date 22/06/18
      Taille 381.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
    • Encombrements

      Dimensions
      Variateur sans kit de conformité CEM


      Dimensions en mm

      b

      c

      H

      130

      131,2

      120

      Dimensions en pouces

      b

      c

      H

      5,12

      5,16

      4,72

      Variateur avec kit de conformité CEM


      Dimensions en mm

      c1

      63

      Dimensions en pouces

      c1

      2,48


    • Montage et périmètre de sécurité

      Recommandations de montage
      Dégagement pour montage vertical


      Montage Type A


      Montage Type B


      Retirez le capot protecteur du haut du variateur.

      Montage Type C


      Retirez le capot protecteur du haut du variateur.


    • Schémas de raccordement

      Schéma de câblage de l'alimentation monophase


      A1
      Variateur
      KM1
      Contacteur (uniquement si un circuit de contrôle est nécessaire)
      P1
      Potentiomètre de référence 2,2 kΩ. Peut être remplacé par un potentiomètre 10 kΩ (maximum).
      Q1
      Disjoncteur
      (1)
      Logique négative
      (2)
      Logique positive (configuration définie en usine)
      (3)
      0...10 V ou 0...20 mA


      Schémas recommandés
      Contrôle 2 fils pour E/S logiques avec alimentation interne


      LI1 :
      Marche directe
      LI• :
      Marche inverse
      A1 :
      Variateur

      Contrôle 3 fils pour E/S logiques avec alimentation interne


      LI1 :
      Arrêt
      LI2 :
      Marche directe
      LI• :
      Marche inverse
      A1 :
      Variateur

      Entrée analogique configurée pour tension avec alimentation interne


      (1)
      Potentiomètre de référence 2,2 kΩ ... 10 kΩ.
      A1 :
      Variateur

      Entrée analogique configurée pour courant avec alimentation interne


      (2)
      Alimentation 0-20 mA 4-20 mA
      A1 :
      Variateur

      Connecté en logique positive avec alimentation externe 24 vcc


      (1)
      Alimentation 24 vcc
      A1 :
      Variateur

      Connecté en logique négative avec alimentation externe 24 vcc


      (1)
      Alimentation 24 vcc
      A1 :
      Variateur


    • Courbes de performance

      Courbes de couple


      1 :
      Moteur à refroidissement interne : couple utile continu (1)
      2 :
      Moteur à refroidissement forcé : couple utile continu
      3 :
      Surcouple transitoire durant 60 s
      4 :
      Surcouple transitoire durant 2 s
      5 :
      Couple en survitesse à puissance constante (2)
      (1)
      Pour les puissances nominales ≤ 250 W, la réduction de charge est de 20 % au lieu de 50 % à des fréquences très faibles.
      (2)
      La fréquence nominale du moteur et la fréquence de sortie maximale peuvent être réglées entre 0,5 et 400 Hz. La capacité de survitesse mécanique du moteur sélectionné doit être vérifiée avec le fabricant.