Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB73311
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB73311

Image ALB73311
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB73311

Alcyon - prise TV simple mâle blindée - Blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence ALB73311 est remplacée par :
Produit
Qté
S260405
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
  • Principales
    gamme de produits
    Alcyon
    fonction produit
    Blindage TV simple
    présentation du produit
    Produit complet
    mode de fixation
    Par vis
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    connecteur TV
    Mâle CEI 9,52 mm
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    hauteur
    80 mm
    largeur
    78 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    Environnement
    normes
    EN 50083
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.