Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB73300
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB73300

Image ALB73300
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB73300

Alcyon - conjoncteur téléphonique - Blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence ALB73300 est remplacée par :
Produit
Qté
S260496
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
  • Principales
    gamme de produits
    Alcyon
    fonction produit
    Prise téléphone
    présentation du produit
    Produit complet
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    accessoires associés
    Version française
    mode de fixation
    Par vis
    bornes de raccordement
    Connexion rapide
    hauteur
    80 mm
    largeur
    78 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.