Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB73273
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB73273

Image ALB73273
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB73273

Alcyon - prise 2P+T à éclipses, connexion rapide

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence ALB73273 est remplacée par :
Produit
Qté
S260059
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • mixage plaque-mécanisme ancienne/nouvelle gamme incompatible
  • Principales
    gamme de produits
    Alcyon
    fonction produit
    1 prise électrique
    présentation du produit
    Produit complet
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec éclipses
    standard de prise
    Française
    mode de fixation
    Par vis
    bornes de raccordement
    Connexion rapide
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastré
    courant assigné d'emploi
    16 A - 250 V CA
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    hauteur
    80 mm
    largeur
    78 mm
    profondeur
    36 mm
    profondeur en saillie
    10 mm
    profondeur d'encastrement
    26,5 mm
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux choc IK
    IK02
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 09/04/12
    Taille 137.5 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/10/11
    Taille 454.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.