Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71988
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB71988

Image ALB71988
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB71988

lot de 300 boîtes ALB71340 + scie cloche Alfix

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence ALB71988 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB71998
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
  • Principales
    catégorie de boîte
    Coffret pour mécanisme
    accessoires inclus avec le coffret
    1 scie cloche
    quantité par lot
    Jeu de 300
    collerette
    Avec lunette
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    Encastré dans mur
    couleur
    Bleu
    fixation du mécanisme
    Griffes
    profondeur
    39 mm
    diamètre
    67 mm
    type de boîte d'appareillage
    1 poste
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.