Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71905

Gamme: Préfal vertical

Multifix Plus

ALB71905

Image ALB71905
Gamme: Préfal vertical

Multifix Plus

ALB71905

Multifix Modulo DCL, couvercle affleurant + connect + piton pour point de centr

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,55 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    compatibilité de gamme
    Multifix Plus
    fonction produit
    Couvercle encastré
    équipement fournis
    Prise DCL IPX4
    Crochet
    Obturateur
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    destination du produit
    Pour coffrage plafond
    forme
    Rond
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PC/ABS
    Acier
    nuance de la couleur
    Blanc RAL 9010
    hauteur
    96 mm
    largeur
    64 mm
    profondeur
    25 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/06/17
    Taille 135.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.