Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71904

Gamme: Préfal vertical

Multifix Plus

ALB71904

Image ALB71904
Gamme: Préfal vertical

Multifix Plus

ALB71904

Multifix, boîte de centre nue, diamètre 67 mm, profondeur 50 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4,62 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Boîtier de plafond
    présentation du produit
    Sans couvercle
    équipement fournis
    Dispositif d'accrochage
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    PA (polyamide) 6.6
    PS (polystyrène)
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    nuance de la couleur
    Bleu RAL 5015 boîtier
    entrée de câble
    Prédécoupes 6
    diamètre de perçage/profondeur
    67 mm 50 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    49 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    CEI 60670-1
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/06/17
    Taille 135.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.