Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71895

Gamme: Préfal vertical

Multifix Air

ALB71895

Image ALB71895
Gamme: Préfal vertical

Multifix Air

ALB71895

Multifix - kit d'accrochage autobloquant pour point de centre

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,86 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    compatibilité de gamme
    Multifix Plus
    Multifix Air
    fonction produit
    Kit de suspension à boucle
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    destination du produit
    Boîte d'encastrement
    matière
    Acier
    hauteur
    68 mm
    largeur
    1120 mm
    profondeur
    14 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/06/17
    Taille 135.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.