Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71855
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Préfal vertical

Cellule compartimentée

ALB71855

Image ALB71855
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Préfal vertical

Cellule compartimentée

ALB71855

PACK 500 ALB71835

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence ALB71855 est remplacée par :
Produit
Qté
ALB71842
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Boîtier de plafond
    présentation du produit
    Avec couvercle de surface et prise éclairage B22
    équipement fournis
    Couvercle dépassant
    Dispositif d'accrochage
    Prise éclairage avec embase B22
    Crochet
    Prise DCL IPX4
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    quantité par lot
    Lot de 500
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    PC/ABS
    PS (polystyrène)
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PA (polyamide) 6.6
    Acier
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    nuance de la couleur
    Bleu RAL 5015 boîtier
    Blanc RAL 9010 pièce en plastique
    entrée de câble
    Prédécoupes 6
    diamètre de perçage/profondeur
    67 mm 50 mm
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    49 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    CEI 61995-1
    CEI 60670-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.