Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71827

Gamme: Préfal vertical

Multifix Modulo

ALB71827

Image ALB71827
Gamme: Préfal vertical

Multifix Modulo

ALB71827

Modulo DCL, boîte de centre d67 avec couv. non affleurant et connecteur

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    9,74 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    gamme
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Modulo
    fonction produit
    Boîtier de plafond
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Couvercle
    Fiche DCL
    Crochet
    nuance de la couleur
    Bleu
    diamètre
    67 mm
    profondeur
    50 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.