Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71824

Gamme: Préfal vertical

Multifix Modulo

ALB71824

Image ALB71824
Gamme: Préfal vertical

Multifix Modulo

ALB71824

Modulo DCL, boîte de centre d67 avec couvercle affleurant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,17 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    5
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Multifix
    catégorie de boîte
    Coffret central p plafonnier
    accessoires inclus avec le coffret
    Crochet fixation isolé
    80 mm
    Tige filetée amovible
    Module connecteur DCL
    Couvercle
    collerette
    Sans lunette
    Complémentaires
    installation du coffret
    Joint encastré
    Encastré
    couleur
    Bleu
    diamètre
    67 mm
    type de boîte d'appareillage
    DCL avec set de connexion
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.