Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71822
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Préfal vertical

Cellule compartimentée

ALB71822

Image ALB71822
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Préfal vertical

Cellule compartimentée

ALB71822

Multifix DCL, lot 500 boîtes d'applique ALB71807, couv, connect, douille, fiche

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    gamme
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Plus
    fonction produit
    Kit boîte murale
    présentation du produit
    Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
    équipement fournis
    Couvercle encastré
    Prise DCL IPX4
    Prise d'éclairage avec douille E27
    Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
    quantité par lot
    Lot de 500
    Complémentaires
    fonctions disponibles
    Système anti-rotation
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    PS (polystyrène)
    PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
    tenue mécanique
    Tenue au feu
    nuance de la couleur
    Bleu RAL 5015 boîtier
    Blanc RAL 9010 pièce en plastique
    entrée de câble
    6 entrée défonçable
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    39 mm
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    normes
    CEI 60670-1
    CEI 61995-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.