Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71814

Gamme: Préfal vertical

Multifix Modulo

ALB71814

Image ALB71814
Gamme: Préfal vertical

Multifix Modulo

ALB71814

Modulo DCL, boîte d'applique d67 mm p. 40 mm avec couvercle affleurant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4,16 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    5
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Modulo
    fonction produit
    Boîtier d’appareil
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    composition de l'appareil
    Couvercle
    nombre de postes
    1 poste
    nuance de la couleur
    Bleu
    distance entre supports
    60 mm
    diamètre
    67 mm
    profondeur
    40 mm
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.