Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image ALB71344
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB71344

Image ALB71344
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

ALB71344

boîte triple Alfix Ø67mm prof 40mm avec collerette entraxe 71mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence ALB71344 est remplacée par :
Produit
Qté
IMT35934
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2009
  • La cloison de séparation fournie de la nouvelle boite est sans vis . Si besoin, des cloisons de séparation avec vis sont commandables séparément.
  • Principales
    catégorie de boîte
    Coffret pour mécanisme
    installation du coffret
    Encastré
    Encastré dans mur
    accessoires inclus avec le coffret
    2 séparateurs amovibles
    Complémentaires
    couleur
    Bleu
    profondeur
    40 mm
    diamètre
    67 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.