France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    50,15 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 STI
    fonction produit
    Sectionneur fusible
    nom de l'appareil
    STI
    nombre de pôles
    3P + N
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    10 A
    16 A
    2 A
    20 A
    25 A
    4 A
    6 A
    classe de fusible
    AM
    GG
    taille du fusible
    10,3 x 38 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    75 mm
    couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0.75...10 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0.75...4 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0.5...6 mm² souple
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0.5...6 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60269-1/2
    IEC EN 60947-3
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for A9N15658: Acti9 STI 3PN 20 A fuse holder (Version 1.0)
    Acti9 STI 3PN 20 A fuse holder (Version 1.0)
    Date 09/01/13
    Taille 39.6 KB
    Date 09/01/13
    Taille 2.3 MB
    Date 09/01/13
    Taille 118.7 KB
    Date 09/01/13
    Taille 375.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.