France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iC60H disjoncteur 3P 10A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    184,57 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction de l’appareil
    Distribution
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iC60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    IC60H
    nombre de pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    10 A
    type de réseau
    CA
    CC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    15 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    30 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    10000 A Icn se conformer à EN/CEI 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    42 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    42 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    15 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - <= 180 V CC
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN 60947-2
    A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Oui se conformer à EN 60898-1
    Oui se conformer à IEC 60898-1
    normes
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7500 A 0,75 x Icu se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    7500 A 0,75 x Icu se conformer à IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    21 kA 0,5 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
    21 kA 0,5 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
    15 kA 100 % x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 125…180 V CC
    15 kA 100 % x Icu se conformer à EN 60947-2 - 125…180 V CC
    5 kA 0,5 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    15 kA 0,5 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 0,5 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    5 kA 0,5 x Icu se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    15 kA 0,5 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 0,5 x Icu se conformer à IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898-1
    3 se conformer à IEC 60898-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indicateur de déclenchement
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Oui haut ou bas
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    85 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    78,5 mm
    poids
    0,375 kg
    couleur
    Blanc
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    mode de raccordement
    Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1…25 mm² max
    Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1…16 mm² max
    longueur de dénudage des fils
    14 mm haut ou bas
    couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Bloc séparé
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement maximale
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de protection des installations électriques contre la foudre (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate for MCB iC60H FR652075B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    Licence NF for MCB iC60N FR684356C according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 / EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    Licence NF for MCB iC60H 684356c according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60H FR682569B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IC60 3P
    Date 13/03/14
    Taille 574.6 KB
    Date 13/03/14
    Taille 970.3 KB
    Date 13/03/14
    Taille 276.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD16032918 iC60aNHL MCB (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/12/18
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/12/18
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 220.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.